Mes favoris

Produits et solutions Industriel Système VDI - LCS²

Ajouter cette page à mes favoris

baies VDI : les solutions LCS²

Les nouvelles baies LCS² se montent et se démontent en toute simplicité : un gain de temps appréciable sur les chantiers, une accessibilité totale grâce aux panneaux latéraux et arrières amovibles et à la structure entièrement démontable.

Système LCS² : les Armoires VDI 19''

systeme-vdi-baies-vdi-systeme-lcs2-armoires-vdi-19
Armoire LCS² 19'' 42 U
  • Elles sont disponibles en version armoires LCS² 19'' et armoire serveur Altis 19''. IP 20 et IK 08, elles sont équipés de :
  • - panneaux latéraux et arrières démontables
  • - panneaux avec liaison équipotentielle automatique
  • - entrées de câble hautes et basses format 19'' pré-découpées pouvant recevoir des plaques 19'' avec balais, ventilateurs...
  • - porte avant galbée réversible en verre de sécurité sérigraphié
  • - serrure à clé 2433 A permettant la condamnation des 4 faces
  • - socle intégré haut. 100 mm avec plaque ventilée en partie avant pieds de nivellement réglables de l'intérieur
  • - 2 montants 19" en prof. 600 mm et 4 montants en prof. 800 mm
  • Armoire d'extension livrée avec kit d'association et sans panneaux latéraux.

Baie entièrement démontable, possibilité de gestion des câbles et cordons de brassage dans les unités de câblage réf. 0 463 34 et 0 463 35.
Gris anthracite - RAL 7016,
Capacité : 24 U, 29 U, 33 U, 42 U ou 47 U,
profondeur : 600, 800, 1 000 mm,
largeur : 600 ou 800 mm,
charge admissible : 10 kg / U.

Les armoires LCS² 19'' reçoivent tous les équipements permettant le brassage, offrant ainsi les solutions globales pour les réseaux d'information.


Les armoires Altis VDI

systeme-vdi-baies-vdi-armoires-altis-vdi
Armoire 42 U équipée : bloc prise, tablette, kit rail DIN…

Particulièrement adaptées pour des environnements exigeants (poussière, protection contre la poussière, l'eau et les chocs).
IP 55-IK10, elles sont équipées de porte vitrée réversible, fermeture double barre à verrouillage 4 points, panneau arrière démontable, entrée de câbles basse, montants 19'' et panneaux latéraux à commander séparément.
RAL 7035, charge admissible : jusqu'à 720kg, capacité : 42 U,
profondeurs : 600 ou 800 mm, largeur : 600mm, hauteur : 2000 mm.

Des solutions sur mesure

Le service sur mesure Legrand permet de concevoir votre baie VDI correspondant à votre projet.

Vous optez pour une des tailles d'armoires et précisez vos besoins :

  • - plaques d'entrée de câble (pleine, avec balais, avec joint mousse, ventilée naturellement, avec ventilateur...)
  • - portes (ouverture à gauche, porte pleine en métal, métal perforé, en verre sérigraphié...)
  • - panneaux latéraux (perforés, perforés avec ventilateurs 160 m3/h, kit de jumelage)
  • - …

Les accessoires peuvent être livrés montés ou non. Pour en savoir + consulter le catalogue des solutions sur mesure.

 

Coffrets et armoires de distribution

Coffrets et armoires XL³

Coffrets et armoires XL³

Des enveloppes et des équipements de distribution de puissance pour les chantiers jusqu'à 4000 A.

Découvrez la gamme XL³

Services Pro

Solutions sur mesure

Les solutions sur mesure vous permettent de bénéficier de réponses produits et de services adaptés à vos requêtes les plus spécifiques.

Découvrez toutes les solutions

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro