Mes favoris

Produits et solutions Tertiaire Système VDI - LCS²

Ajouter cette page à mes favoris

baies VDI : les solutions LCS²

Les nouvelles baies LCS² se montent et se démontent en toute simplicité : un gain de temps appréciable sur les chantiers, une accessibilité totale grâce aux panneaux latéraux et arrières amovibles et à la structure entièrement démontable.

Système LCS² : les Armoires VDI 19''

armoire VDI 19 pouces pour configurer un réseau courant faible très performant
Armoire LCS² 19'' 42 U
  • Elles sont disponibles en version armoires LCS² 19'' et armoire serveur Altis 19''. IP 20 et IK 08, elles sont équipés de :
  • - panneaux latéraux et arrières démontables
  • - panneaux avec liaison équipotentielle automatique
  • - entrées de câble hautes et basses format 19'' pré-découpées pouvant recevoir des plaques 19'' avec balais, ventilateurs...
  • - porte avant galbée réversible en verre de sécurité sérigraphié
  • - serrure à clé 2433 A permettant la condamnation des 4 faces
  • - socle intégré haut. 100 mm avec plaque ventilée en partie avant pieds de nivellement réglables de l'intérieur
  • - 2 montants 19" en prof. 600 mm et 4 montants en prof. 800 mm
  • Armoire d'extension livrée avec kit d'association et sans panneaux latéraux.

Baie entièrement démontable, possibilité de gestion des câbles et cordons de brassage dans les unités de câblage réf. 0 463 34 et 0 463 35.
Gris anthracite - RAL 7016,
Capacité : 24 U, 29 U, 33 U, 42 U ou 47 U,
profondeur : 600, 800, 1 000 mm,
largeur : 600 ou 800 mm,
charge admissible : 10 kg / U.

Les armoires LCS² 19'' reçoivent tous les équipements permettant le brassage, offrant ainsi les solutions globales pour les réseaux d'information.


Les armoires Altis VDI

armoire VDI Altis spécial environnements exigeants poussière, protection contre la poussière, eau, chocs
Armoire 42 U équipée : bloc prise, tablette, kit rail DIN…

Particulièrement adaptées pour des environnements exigeants (poussière, protection contre la poussière, l'eau et les chocs).
IP 55-IK10, elles sont équipées de porte vitrée réversible, fermeture double barre à verrouillage 4 points, panneau arrière démontable, entrée de câbles basse, montants 19'' et panneaux latéraux à commander séparément.
RAL 7035, charge admissible : jusqu'à 720kg, capacité : 42 U,
profondeurs : 600 ou 800 mm, largeur : 600mm, hauteur : 2000 mm.

Des solutions sur mesure

Le service sur mesure Legrand permet de concevoir votre baie VDI correspondant à votre projet.

Vous optez pour une des tailles d'armoires et précisez vos besoins :

  • - plaques d'entrée de câble (pleine, avec balais, avec joint mousse, ventilée naturellement, avec ventilateur...)
  • - portes (ouverture à gauche, porte pleine en métal, métal perforé, en verre sérigraphié...)
  • - panneaux latéraux (perforés, perforés avec ventilateurs 160 m3/h, kit de jumelage)
  • - …

Les accessoires peuvent être livrés montés ou non. Pour en savoir + consulter le catalogue des solutions sur mesure.

 

Logiciels métier

LCS Pro

LCS Pro²

Choisissez simplement et rapidement vos produits VDI, placez-les dans une baie et obtenez la visualisation des équipements sélectionnés.

Découvrez le logiciel

Solutions tertiaire

Programme Mosaic

Programme Mosaic

200 fonctions à installer sur le mur, par le plafond, par le sol ou à proximité du poste de travail.

Découvrez le programme Mosaic

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro