Mes favoris

Produits et solutions Tertiaire Système VDI - LCS²

Ajouter cette page à mes favoris

 

boîtes de distribution de zone LCS²
et solutions cuivre pour réseau vdi

Permettent la distribution des courants faibles en faux plafond ou faux plancher. Egalement appelées point de consolidation par la norme, les boîtes de distribution de zone centralisent les connexions en un seul et même point du bâtiment et apportent flexibilité pour le câblage horizontal.

Les boîtes de distribution de zone
pour réseau VDI

systeme-vdi-boites-distribution-boites-distribution-zone-
-pour-reseau-vdi
  • Elles servent de point de consolidation entre la baie et les prises RJ 45 comme le requiert la norme ISO 11 801. Elles permettent la distribution des courants faibles en Cat. 6 STP/FTP/UTP et Cat. 5e FTP sur une zone de 1 à 12 prises RJ 45. La centralisation des connexions à proximité de leur utilisation assure flexibilité et évolutivité de l'installation. Possibilité de laisser des lignes en attente dans la boîte de distribution de zone pour satisfaire rapidement les besoins futurs des utilisateurs. S'installent en faux plafond ou faux plancher. Se raccordent à la baie de brassage ou au coffret d'étage. Capot polycarbonate et socle polypropylène.
    Indice de protection étanchéité : IP 21.
    Indice de protection contre les chocs mécaniques : IK 07.
  • Disponibles en version pré-équipée ou à équiper de blocs 4 connecteurs RJ 45. Connecteurs UTP, FTP, STP ou SFTP au choix. 8 ou 12 connecteurs RJ 45 au choix (la version 8 connecteurs permet également une configuration jusqu'à 12 liens en remplaçant le bloc obturateur par un bloc 4 connecteurs). Les boîtes de distribution de zone peuvent être implantés sous AutoCAD avec le logiciel Raccordement rapide Legrand.

Raccordement des prises RJ 45 à la boîte

systeme-vdi-boites-distribution-raccordement-prises-rj 45-a-boite
Mixte RJ 45 - dégainé et RJ 45 - RJ 45

Le raccordement des prises RJ 45 à la boîte de distribution de zone s'effectue à l'aide d'un cordon mixte équipé à une extrémité d'une fiche RJ 45 pour la connexion à la boîte et dénudée de l'autre extrémité pour le raccordement au connecteur LCS de la prise RJ 45 ou d'un cordon RJ 45 - RJ 45 pour raccorder une prise RJ 45 traversée cuivre.


Ce que disent la norme iSO 11 801
sur le câblage RJ 45

systeme-vdi-boites-distribution-ce-que-disent-norme-iso-11-801
-sur-cablage-rj-45
Câblage horizontal - point de consolidation
  • La norme ISO 11 801. Sur du câblage horizontal en cuivre, la distance maximale du câblage entre la baie et la prise doit être inférieure à 90 mètres. La norme NF EN 50 173-1. La majorité des câblages horizontaux consistent à raccorder le répartiteur directement à la prise RJ 45.
  • La norme prévoit 2 autres cas pour laisser plus de flexibilité à l'installation :
  • - le point de consolidation ou boîte de dérivation de zone pour des liens > 15 m et 12 postes de travail maximum. Il est accessible en permanence en dalle ou plafond.
  • - les prises de communication multi utilisateurs ou MUTO pour des cordons < 20 m.

Les câbles

systeme-vdi-boites-distribution-cables
Câble LCS 5, LCS 6 et LCS 10
  • 4 paires torsadées (UTP, FTP, SFTP, SSTP) en 1 version de gaine (LSOH) adaptées aux différents environnements. Leur fabrication haute qualité permet de garantir les performances des systèmes LCS², depuis le panneau de brassage jusqu'à la prise RJ 45. Ils sont certifiés aux normes ISO 11 801 Édition 2 Amendement 2, ISO/IEC 11 801 et EN 50173-1 par le laboratoire 3P (spécialiste dans la vérification des performances des systèmes VDI).
    Disponibles en Cat. 6A, Cat. 6, Cat. 5e.

 

Logiciels métier

LCS Pro

LCS Pro²

Choisissez simplement et rapidement vos produits VDI, placez-les dans une baie et obtenez la visualisation des équipements sélectionnés.

Découvrez le logiciel

Coffrets et armoires de distribution

Coffrets et armoires XL³

Des enveloppes et des équipements de distribution de puissance pour les chantiers tertiaires jusqu'à 4000 A

Découvrez la gamme XL³

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro