Mes favoris

Produits et solutions Tertiaire Programmes Plexo et Soliroc

Ajouter cette page à mes favoris

Boîtes béton universelles Batibox

Des boîtes multi-usages en monoposte, multipostes et point de centre.

Des boîtes universelles associables

celiane-batibox-boites-beton-boites-universelassociables

Les nouvelles boîtes béton du programme Batibox sont multi-usages.
De profondeur 58 mm, elles reçoivent les aimants du marché ø 64 mm.
Elles existent en monoposte, multipostes, point de centre et applique.

  • Les boîtes béton possèdent :
  • - une entrée traversante pour les tubes IRL ø 25 mm
  • - des puits de vis intégrés pour fixer l'appareillage
  • - des entrées à 45 ° pour faciliter l'arrivée des fils
  • - des entrées défonçables ø 20 et 25 mm

Possibilité d'associer horizontalement ou verticalement jusqu'à 4 postes. Les boîtes sont jumelables par clipsage direct pour banche pour assurer le calage ou le montage dos à dos. Les boîtes béton Batibox peuvent s'utiliser en boîte applique et sont transformables en boîte luminaire.

Eclairage de sécurité

Système BAES SATI adressable

Un système qui facilite au quotidien la gestion de l'installation.

Découvrez les solutions éclairage de sécurité

Coffrets et armoires de distribution

Coffrets et armoires XL³

Des enveloppes et des équipements de distribution de puissance pour les chantiers tertiaires jusqu'à 4000 A

Découvrez la gamme XL³

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro