Mes favoris

Produits et solutions Tertiaire Programmes Céliane et Batibox

Ajouter cette page à mes favoris

Boîtes béton universelles Batibox

Des boîtes multi-usages en monoposte, multipostes et point de centre.

Des boîtes universelles associables

celiane-batibox-boites-beton-boites-universelassociables

Les nouvelles boîtes béton du programme Batibox sont multi-usages.
De profondeur 58 mm, elles reçoivent les aimants du marché ø 64 mm.
Elles existent en monoposte, multipostes, point de centre et applique.

  • Les boîtes béton possèdent :
  • - une entrée traversante pour les tubes IRL ø 25 mm
  • - des puits de vis intégrés pour fixer l'appareillage
  • - des entrées à 45 ° pour faciliter l'arrivée des fils
  • - des entrées défonçables ø 20 et 25 mm

Possibilité d'associer horizontalement ou verticalement jusqu'à 4 postes. Les boîtes sont jumelables par clipsage direct pour banche pour assurer le calage ou le montage dos à dos. Les boîtes béton Batibox peuvent s'utiliser en boîte applique et sont transformables en boîte luminaire.

Solutions tertiaire

Programme Mosaic

Programme Mosaic

200 fonctions à installer sur le mur, par le plafond, par le sol ou à proximité du poste de travail.

Découvrez le programme Mosaic

Services Pro

e-catalogue

e-catalogue

Créez, gérez et chiffrez vos listes de matériel. Etablissez vos dossiers techniques.

Accédez au e-catalogue

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro