Mes favoris

Produits et solutions Tertiaire Programmes Plexo et Soliroc

Ajouter cette page à mes favoris

Boîtes cloisons sèches Batibox

Des atouts qui facilitent la mise en œuvre

Étudiées pour un meilleur confort
de travail

celiane-batibox-boites-cloisons-etudiees-pour-meilleur-confort-
-travail

Toutes les contraintes liées à la pose des boîtes en cloison sèche ont été prises en compte dans le nouveau programme Batibox : - larges étriers imperdables acceptant les contraintes d'une visseuse même électrique - vis à pas rapide - L'association de la largeur collerette et des étriers assurent une meilleure tenue au bâti - réglage d'aplomb de l'appareillage avec 3 possibilités de fixation - entrées latérales et en fond de boîte défonçables sans outil (ø 16, 20 et 25 mm) - profondeur 40 et 50 mm en 1, 2, 3 et 4 postes et 60 mm en monoposte


Des boîtes pour poste étroit

celiane-batibox-boites-cloisons-boites-pour-poste-etroit Boîte faible encombrement, boîte DCL
pour point de centre et boite DCL pour applique
  • Le programme Batibox dispose également d'une nouvelle boîte faible encombrement pour poste étroit qui permet par exemple une pose entre 2 chambranles. Batibox c'est aussi des boîtes DCL pour point de centre et applique, pour l'installation des points lumineux. Elles sont équipées de nouvelles connectiques avec orientation de borne à 45°.

montage vertical / horizontal
avec la même boîte

celiane-batibox-boites-cloisons-montage-vertical-horizontal-
-avec-meme-boite
Boîtes réversibles horizontal / vertical
et gabarit avec espace de découpe

Les boîtes cloisons sèches en multipostes sont réversibles. Elles s'installent indifféremment à l'horizontale comme à la verticale. Un gabarit boîtes multipostes facilite leur mise en œuvre.

Solutions tertiaire

Programme Mosaic

Programme Mosaic

200 fonctions à installer sur le mur, par le plafond, par le sol ou à proximité du poste de travail.

Découvrez le programme Mosaic

Coffrets et armoires de distribution

Coffrets et armoires XL³

Coffrets et armoires XL³

Des enveloppes et des équipements de distribution de puissance pour les chantiers jusqu'à 4000 A.

Découvrez la gamme XL³

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro