Boîtes cloisons sèches Batibox
Des atouts qui facilitent la mise en œuvre
Consultez l'offre au catalogue
Consultez le document "Programme Batibox"
En savoir + sur le programme Batibox
Étudiées pour un meilleur confort
de travail

Toutes les contraintes liées à la pose des boîtes en cloison sèche ont été prises en compte dans le nouveau programme Batibox : - larges étriers imperdables acceptant les contraintes d’une visseuse même électrique - vis à pas rapide - L'association de la largeur collerette et des étriers assurent une meilleure tenue au bâti - réglage d’aplomb de l’appareillage avec 3 possibilités de fixation - entrées latérales et en fond de boîte défonçables sans outil (ø 16, 20 et 25 mm) - profondeur 40 et 50 mm en 1, 2, 3 et 4 postes et 60 mm en monoposte
Des boîtes pour poste étroit
Boîte faible encombrement, boîte DCL pour point de centre et boite DCL pour applique
- Le programme Batibox dispose également d’une nouvelle boîte faible encombrement pour poste étroit qui permet par exemple une pose entre 2 chambranles. Batibox c’est aussi des boîtes DCL pour point de centre et applique, pour l’installation des points lumineux. Elles sont équipées de nouvelles connectiques avec orientation de borne à 45°.
montage vertical / horizontal
avec la même boîte

Boîtes réversibles horizontal / vertical
et gabarit avec espace de découpe
Les boîtes cloisons sèches en multipostes sont réversibles. Elles s'installent indifféremment à l'horizontale comme à la verticale. Un gabarit boîtes multipostes facilite leur mise en œuvre.
