Programme Batibox

Boîtes cloisons sèches Batibox

Des atouts qui facilitent la mise en œuvre

Étudiées pour un meilleur confort de travail

Toutes les contraintes liées à la pose des boîtes en cloison sèche ont été prises en compte dans le nouveau programme Batibox : - larges étriers imperdables acceptant les contraintes d'une visseuse même électrique - vis à pas rapide - L'association de la largeur collerette et des étriers assurent une meilleure tenue au bâti - réglage d'aplomb de l'appareillage avec 3 possibilités de fixation - entrées latérales et en fond de boîte défonçables sans outil (ø 16, 20 et 25 mm) - profondeur 40 et 50 mm en 1, 2, 3 et 4 postes et 60 mm en monoposte

Accès rapide à la fiche e-catalogue

celiane-batibox-boites-cloisons-etudiees-pour-meilleur-confort-
-travail

Des boîtes pour poste étroit

  • Le programme Batibox dispose également d'une nouvelle boîte faible encombrement pour poste étroit qui permet par exemple une pose entre 2 chambranles. Batibox c'est aussi des boîtes DCL pour point de centre et applique, pour l'installation des points lumineux. Elles sont équipées de nouvelles connectiques avec orientation de borne à 45°.
celiane-batibox-boites-cloisons-boites-pour-poste-etroit
Boîte faible encombrement, boîte DCL pour point de centre et boite DCL pour applique

montage vertical / horizontal avec la même boîte

Les boîtes cloisons sèches en multipostes sont réversibles. Elles s'installent indifféremment à l'horizontale comme à la verticale. Un gabarit boîtes multipostes facilite leur mise en œuvre.

celiane-batibox-boites-cloisons-montage-vertical-horizontal-
-avec-meme-boite
Boîtes réversibles horizontal / vertical et gabarit avec espace de découpe

 

MyHOME domotique

Automatisez pour vos clients l'éclairage, les volets roulants, le chauffage, …

Faciliter votre business en toute convivialité

Avec le nouveau configurateur Ma maison Céliane

Outils d'aide à la prescription

Définissez les équipements électriques à vos projets.