Mes favoris

Produits et solutions Tertiaire Programmes Plexo et Soliroc

Ajouter cette page à mes favoris

Boîtes maçonnerie Batibox

Des boîtes 1 poste associables ou monobloc 2, 3, et 4 postes pour une pose en horizontal ou vertical.

Des combinaisons multiples
pour les multipostes

celiane-batibox-boites-maconnerie-combinaisons-multip
-pour-multipostes

Les nouvelles boîtes maçonnerie du programme Batibox permettent de choisir la manière de construire le multiposte par association de boîtes 1 poste ou avec des boîtes monoblocs 2, 3 et 4 postes horizontaux ou verticaux.

Les boîtes 1 poste sont associables en horizontal et vertical. Elles existent en profondeur 30, 40, 50 et 60 mm.

Les boîtes monoblocs de profondeur 40 mm possèdent un large volume de câblage et se montent indifféremment en horizontal ou vertical.

Une fois décloisonnées, elles permettent le montage des prises pré-câblées.


Une rigidité et des protections renforcées

celiane-batibox-boites-maconnerie-rigidite-protections-renforcees
  • Les nouvelles boîtes maçonnerie possèdent :
    - un corps rigide pour répondre aux contraintes de scellement et assurer un excellent maintien en multipostes
    - des entrées latérales et en fond de boîtes cassables sans outil
    - des vis équipées de cache de protection contre les projections de plâtre ou d'enduit
    - un écran anti-plâtre pour protéger le volume intérieur. Après application du plâtre, l'écran est repérable par un marquage de couleur rouge. Possibilité de casser les cloisons avant et après scellement.

Une offre pour les configurations particulières

celiane-batibox-boites-maconnerie-offre-pour-configurations-particulieres

Les boîtes maçonnerie du programme Batibox offrent des solutions qui vont au delà de la boîte traditionnelle :
- les boîtes rondes ø 67 mm et profondeur 40 mm peuvent se jumeler dos à dos par simple rotation. Leur collerette supérieure est découpable pour obtenir une profondeur réduite de 30 mm.
- les boîtes de chambranle. Elles peuvent être associées. Elles facilitent le passage des gaines.
- les boîtes étroites 1 module permettent des installations où l'espace est réduit, par exemple entre 2 portes.

Equipement industriel

Alims et transfos d'équipement

Des solutions optimisées pour faire gagner de l'espace et du temps

Découvrez la gamme

Guides Legrand

Créateur de valeurs pour vos bureaux

Destiné aux maîtres d’ouvrage et aux maîtres d’œuvre, il accompagne et à facilite les échanges entre les différents acteurs d’un même projet.

Téléchargez le Guide

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro