Mes favoris

Produits et solutions Tertiaire Programme Soliroc et Batibox

Ajouter cette page à mes favoris

Boîtes multimatériaux Batibox

Permettent la pose sur tous les types de matériaux : brique, parpaing, plaque de plâtre, carreau de plâtre, pierre…

Une boîte universelle pour toutes
les situations d’installation


La nouvelle boîte multimatériaux du programme Batibox permet selon les types  de matériaux, différents modes de fixation : scellement par colle, étrier métallique pour fixation dans carreau de plâtre, pénétration dans matériaux de scellement. Sa rigidité permet l’installation dans une multiplicité de matériaux.

  • La nouvelle boîte dispose :
  • - d’étriers métalliques imperdables qui facilitent la mise en œuvre. Ils permettent également la fixation sur une paroi creuse et un calage parfait dans les matériaux pleins
  • - un large volume de câblage ø 67 mm
  • - 4 emplacements pour l’injection de colle avec visibilité par transparence > pour vérifier la diffusion
  • - 4 entrées défonçables sans outil ø 16, 20 et 25 mm dont une entrée spécifique pour montage en semi-encastré
  • - une profondeur de 40 mm pour les boîtes 1, 2, 3 postes et 50 mm en 1 poste
  • - un corps rigide acceptant toutes les contraintes de scellement.

Vertical horizontal :
la même boîte en 2 et 3 postes

En multipostes, les boîtes multimatériaux sont réversibles.

Elles s’installent indifféremment en horizontal ou vertical.


Les boîtes grand format


Elles possèdent une profondeur de 50 mm et permettent de répondre à de nombreux cas d’installation. Par exemple la réalisation de postes de travail encastrés, de tableaux de commande de report d’alarme, également de portiers … Ces boîtes grand format disposentde séparations courant fort et courant faible. Associées avec un couvercle, elles permettent une transformation en boîte de dérivation.

Guides Legrand

Créateur de valeurs pour vos bureaux

Destiné aux maîtres d’ouvrage et aux maîtres d’œuvre, il accompagne et à facilite les échanges entre les différents acteurs d’un même projet.

Téléchargez le Guide

Coffrets et armoires de distribution

Coffrets et armoires XL³

Des enveloppes et des équipements de distribution de puissance pour les chantiers tertiaires jusqu'à 4000 A

Découvrez la gamme XL³

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi, de 8h à 18h

Découvrez le service Relations Pro