Programme Batibox

Boîtes multimatériaux Batibox

Permettent la pose sur tous les types de matériaux : brique, parpaing, plaque de plâtre, carreau de plâtre, pierre…

Accès rapide à la fiche e-catalogue

Une boîte universelle pour toutes
les situations d'installation

La nouvelle boîte multimatériaux du programme Batibox permet selon les types  de matériaux, différents modes de fixation : scellement par colle, étrier métallique pour fixation dans carreau de plâtre, pénétration dans matériaux de scellement. Sa rigidité permet l'installation dans une multiplicité de matériaux.

  • La nouvelle boîte dispose :
  • - d'étriers métalliques imperdables qui facilitent la mise en œuvre. Ils permettent également la fixation sur une paroi creuse et un calage parfait dans les matériaux pleins
  • - un large volume de câblage ø 67 mm
  • - 4 emplacements pour l'injection de colle avec visibilité par transparence > pour vérifier la diffusion
  • - 4 entrées défonçables sans outil ø 16, 20 et 25 mm dont une entrée spécifique pour montage en semi-encastré
  • - une profondeur de 40 mm pour les boîtes 1, 2, 3 postes et 50 mm en 1 poste
  • - un corps rigide acceptant toutes les contraintes de scellement.
celiane-batibox-boites-multimateriaux-boite-universelpour-toutes-
-situations-installation

Vertical horizontal : la même boîte en 2 et 3 postes

En multipostes, les boîtes multimatériaux sont réversibles.

Elles s'installent indifféremment en horizontal ou vertical.

celiane-batibox-boites-multimateriaux-vertical-horizontal-
-meme-boite-en-2-3-postes

Les boîtes grand format

Elles possèdent une profondeur de 50 mm et permettent de répondre à de nombreux cas d'installation. Par exemple la réalisation de postes de travail encastrés, de tableaux de commande de report d'alarme, également de portiers … Ces boîtes grand format disposentde séparations courant fort et courant faible. Associées avec un couvercle, elles permettent une transformation en boîte de dérivation.

celiane-batibox-boites-multimateriaux-boites-grand-format

 

MyHOME domotique

Automatisez pour vos clients l'éclairage, les volets roulants, le chauffage, …

Faciliter votre business en toute convivialité

Avec le nouveau configurateur Ma maison Céliane

Outils d'aide à la prescription

Définissez les équipements électriques à vos projets.