Bornes de connexion Nylbloc auto
Des bornes de connexion automatiques pour un raccordement direct sûr et sans outil.
Des bornes de connexion sans vis

Les bornes de connexion NylblocTM auto permettent le raccordement direct sans outil, après simple dénudage des conducteurs rigides de 0,75 à 2,5 mm² pour des tensions de 24 A / 450 V~. Les bornes garantissent entre les conducteurs une connexion sûre et pérenne.
- Disponibles en :
- - borne grise pour 2 conducteurs
- - borne orange pour 3 conducteurs
- - borne bleue pour 5 conducteurs
- - borne grise pour 8 conducteurs
Un rangement astucieux

Pour organiser les connexions, il suffit d'intégrer les bornes NylblocTM auto dans un support universel réf. 0 343 98. Il possède 3 compartiments et peut recevoir toutes les bornes NylblocTM auto. Il est conçu pour s'intégrer parfaitement, par simple clipsage, dans les boîtes Plexo.
Une préparation facile des conducteurs

Grâce à l'outil de dénudage réf. 0 343 99, vous préparez rapidement vos conducteurs à une connexion sans vis. Il permet le dégainage des câbles de diamètre 8 à 13 mm et le dénudage des fils de 1,5 à 2,5 mm².
