Calcul de la surface de détection
Calcul de la surface de détection
pour détecteur de fumée
et thermovélocimétrique

- Cas général du calcul de la surface de détection.
Le détecteur optique de fumée et le détecteur de chaleur peuvent détecter un foyer par rapport à une surface et à une distance définie. Les valeurs généralement admises sont : 60 m² pour la surface, et 5 m de distance entre un détecteur et l'endroit le plus éloigné de la zone à surveiller pour le détecteur de fumée.
Pour le détecteur thermovélocimétrique, les valeurs sont de 30 m² de surface et 4 m de distance.
Règles de calcul
1 - La surface de détection (s) et la distance (d) de surveillance d'un détecteur dépendent de la surface et de la hauteur du local ainsi que de l'inclinaison (i) du plafond ou de la toiture sur lequel il est installé.
Exemple : Pour un local de 40 m² avec une hauteur de plafond de 7 m et une inclinaison de toit ≤ 20°, la surface maximale surveillée par le détecteur de fumée sera de 80 m² et la distance horizontale maximale entre le plafond et le détecteur devra être de 6,7 m.
2 - Lorsque des détecteurs de fumée sont installés sous toiture, il faut :
• les implanter au point le plus haut (faîtage par exemple), et pour les toitures en redents, chacun d'eux doit être équipé.
• les éloigner par une cale par exemple, pour éviter que la couche d'air sous toiture, à température différente, n'empêche la fumée de l'atteindre.
La distance (a) entre la toiture et un détecteur de fumée est donnée dans le tableau ci-dessous.
3 - Un détecteur doit être au moins à 0,5 m d'un mur ou d'une gaine, solive, poutre de plus de 0,15 m de hauteur.
Exception : couloir, gaine technique de moins de 1 m de largeur.
| Type de détecteur | Surface du local en m² |
Hauteur du local en m |
Surface maximale surveillée par détecteur s (en m²) et distance horizontale maximale d (en m) entre tout point du plafond (ou de la toiture) et un détecteur |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i ≤ 20° | 20° < i ≤ 45° | i > 45° | ||||||
| s | d | s | d | s | d | |||
| Fumée | ≤ 80 | ≤ 12 | 80 | 6,7 | 80 | 7,2 | 80 | 8 |
| > 80 | ≤ 9 | 60 | 2,8 | 60 | 7,2 | 60 | 9 | |
| 6 < h ≤ 12 | 80 | 6,7 | 100 | 8 | 120 | 9,9 | ||
| Thermovélocimétrique | ≤ 40 | ≤ 7 | 40 | 5,7 | 40 | 5,7 | 40 | 6,3 |
| > 40 | ≤ 7 | 30 | 4,4 | 40 | 5,7 | 50 | 7,1 | |
| Thermostatique | ≤ 40 | ≤ 4 | 24 | 4,6 | 24 | 4,6 | 24 | 4,6 |
| > 40 | ≤ 4 | 18 | 3,6 | 24 | 4,6 | 30 | 5,7 | |

Nota : Tableau extrait de la règle d'installation APSAD R7
La surface de détection indiquée est à pondérer par un coefficient pour certains locaux :
• 0,6 pour les bancs d'essais de moteur, cave à huile, centres commerciaux, chambre froide, chambre d'hôtel, chemin de câbles, combles, entrepôt, filmothèque, gaine technique, groupe électrogène, imprimerie, menuiserie,
risque électrique, transformateur, vernissage.
• 0,3 pour les bandothèques, central téléphonique, chambre d'hôpital, hangar d'avions, laboratoire (salle blanche), salle informatique.
| Hauteur du local (h en m) | Distance verticale a (en cm) de l'élément capteur du détecteur de fumée au plafond ou à la toiture | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| i ≤ 15° | 15 < i ≤ 30° | i > 30 | ||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| h ≤ 5 | 3 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 |
| 5 < h ≤ 7 | 7 | 25 | 25 | 40 | 40 | 60 |
| 7 < h ≤ 9 | 10 | 30 | 30 | 50 | 50 | 70 |
| 9 < h ≤ 12 | 15 | 35 | 35 | 60 | 60 |
80 |
Nota : Tableau extrait de la règle d'installation APSAD R7
Calcul de la surface de détection
pour les détecteurs linéaires de fumée
Il faut prévoir son implantation sur un support stable et non soumis à la dilatation pour éviter les variations du faisceau. Il ne faut aucun obstacle entre le détecteur et son réflecteur. L1 & L2 ne doivent pas dépasser la valeur indiquée dans le tableau ci-dessous :
| Hauteur du local (m) | Hauteur du détecteur sous plafond (m) |
Titre L1 & L2 : |
| H ≤ 5 | 0,3 ≤ H ≤ 0,5 | 4 m |
|---|---|---|
| 5 < H ≤ 12 | 0,5 < H ≤ 2 | 5 m |
Nota : tableau extrait de la règle d'installation APSAD R7
Calcul de la surface de détection
pour les détecteurs de flamme
Il faut prévoir son implantation sur un support stable. La zone à surveiller doit toujours être à la vue directe du détecteur et sans obstacle.
La surface minimale surveillée dépend de la hauteur d'implantation du détecteur (F) et de son inclinaison (V).
| F = hauteur de fiixation du détecteur (m) |
Surface maximale surveillée au sol en m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V = angle d'inclinaison par rapport à la verticale | ||||||
| 0° < V ≤ 15° | 15° < V ≤ 30° | 30° < V ≤ 45° | 45° < V ≤ 60° | |||
| F ≤ 1,5 | 10 | 15 | 25 | 30 | ||
| 5 < h ≤ 1,5 < F ≤ 3,5 | 40 | 60 | 60 | 60 | ||
| 3,5 < F ≤ 7 | 150 | 120 | 100 | 70 | ||
| 7 < F ≤ 10 | 300 | 250 | 250 | 250 | ||
| 10 < F ≤ 20 | 550 | 440 | 350 | 250 | ||
