Canalisations d'éclairage électriques préfabriquées

Système complet de distribution des courants de 25 à 5 000 A, depuis le transformateur jusqu'aux luminaires,
par canalisations préfabriquées.

Les AVANTAGES DE L'OFFRE

les Documents utiles

  • Grande flexibilité pour les bâtiments
  • Solutions rapides à installer
  • Limitent par conception le champ des émissions électromagnétiques (CEM)
  • La complémentarité de l'offre canalisations électriques préfabriquées et XL³/DMX³/DPX³/Raccordement rapide
    (une solution complète qui facilite les échanges et la gestion)
  • Pour tous les besoins de 25 à 5000 A, des solutions standards et sur mesure

 

projbureau-canalisations-eclairage-avantages-offre

CHOISIR SES CANALISATIONS ÉLECTRIQUES PRÉFABRIQUÉES

  • 1. CANALISATIONS DE PUISSANCE MR
    - Pour le transport et la distribution de l'énergie jusqu'à 1000 A
    - En horizontal et en colonnes montantes

  • 2. CANALISATIONS DE FORTE PUISSANCE SCP
    - Pour le transport et la distribution de l'énergie jusqu'à 5000 A
    - Pour les liaisons transformateur-TGBT
    - En horizontal et en colonnes montantes

  • 3. CANALISATIONS D'ÉCLAIRAGE ET BRANCHEMENT LB, HLS,
    HLD ET SL
    Pour l'alimentation et la suspension des luminaires et l'alimentation des prises de courant

  • 4. CANALISATIONS DE PUISSANCE MS
    Pour la distribution de l'énergie jusqu'à 160 A

  • 5. ARMOIRES XL³ 4000

  • 6. CANALISATIONS DE FORTE PUISSANCE HR
    Pour le transport de l'énergie en liaison transformateur-TGBT jusqu'à 5000 A

  • 7. TRANSFORMATEURS SECS CRT
    - Transformateur de distribution HT/BT de 100 à 3150 kVA
    - Transformateur pour applications spécifiques jusqu'à 20000 kVA