Déplacer ou multiplier les accès aux courants forts
et courants faibles

Ce système de canalisations électriques permet :
-en faux plancher d'alimenter en monophasé et triphasé des postes de travail,
-en faux plafond d'alimenter des éclairages à raccordement rapide.
 

Les AVANTAGES DE L'offre

les Documents utiles

  • Rapidité et simplicité de mise en oeuvre : jusqu'à 70 % de gain de temps par rapport à un mode de câblage traditionnel
  • Flexibilité et évolutivité pour répondre à toutes les configurations et reconfigurations
  • Compacité du tableau divisionnaire et sélectivité totale garantie grâce à la protection par disjoncteur différentiel
  • Connexion pré câblée grâce aux boîtes de sol et blocs nourrice équipés de prises courants forts et faibles et munis de connecteurs Easybar

 

Canalisations électriques Easybar

projbureau-deplacer-ou-canalisations-electriques-easybar

1. ÉLÉMENT DROIT (Exclusivité Legrand)
S'installe à plat dans les planchers techniques de faible hauteur
(maxi 50 mm*), permettant de réduire le volume du bâtiment
et donc de favoriser la performance énergétique et de contribuer à la durabilité.
S'installe aussi en faux plafond
Alimente des postes de travail et des éclairages
Disponible en 25 et 40 A en 2 ou 3 m

2. CONNECTEURS POUR POSTE DE TRAVAIL
S'enclipsent en toute sécurité sur les éléments droits avant mise
sous tension
Les connecteurs se déclipsent et se repositionnent en fonction
des nouveaux agencements
Livrés avec : cordon dénudé, bloc nourrice équipé, boîte de sol équipée,
connecteur à raccordement rapide
Alimentation phase par phase (de 2 circuits monophasés distincts)
ou en triphasé

 

4. ALIMENTATION
Assure la liaison avec le tableau divisionnaire

5. ACCESSOIRES DE FIXATION
Attaches latérales et centrales : se fixent sur le sol
ou sur le chemin de câble au plafond pour recevoir ensuite par simple clippage
les éléments droits

6. EMBOUT DE FERMETURE
à installer au bout d'un élément droit pour terminer l'installation

7. ÉLÉMENT DE JONCTION
Permet la jonction de 2 éléments droits

8. COUVERCLE SÉCABLE
IP 55 garanti
À repositionner sur l'élément droit pour obturation après retrait
ou déplacement d'un connecteur

3. ACCESSOIRES DE MISE EN SÉCURITÉ

Le bloc de sécurité et le cadenas assurent la sécurité de l'installation et des personnes lors de la mise en oeuvre et de la maintenance en évitant
les mises sous tension accidentelles

 

 

9. GAINE FLEXIBLE
Assure le changement de direction entre 2 canalisations
Permet le croisement d'obstacles (courant faible)
Équipée de 2 alimentations

10. Bloc nourrice et boîte de sol pré-câblés
avec cordon et connecteur Easybar