Carnet de route à destination
de l'Inde dans la vallée de Markha
Trajet Hangkar - Nyimaling

Départ d'Hangkar / Les demoiselles de Fée

Traversé des rivières à guet / Air de pique nique à 4500 m

Alpage et lieu de bivouac Nyîmaling à 4700 m
Mardi 28 juillet
Hangkar.
Nous sommes à 4000 m d'altitude. Nous partons pour Nyîmaling, lieu d'alpage à 6 h de marche avec une montée progressive à 4700 m. La marche est éprouvante avec l'altitude et le temps instable. C'est ma première expérience de la haute montagne. C'est éprouvant mais j'aime ça. Je me prends au jeu, à l'effort physique.
Trajet Nimalling – Chogdo – Leh

Départ pour le col / Arrivée au col de 5200 m

Descente du col vers Chogdo / Départ de Chogdo pour Leh
Mercredi 29 juillet
Nous sommes à, 4800 m d'altitude.
La nuit a été éprouvante. Nous avons eu beaucoup de vent. Il a fait froid, nous avons eu droit à la pluie, la grêle quelques fois. Cette nuit là, je ne dors qu'une heure. Nous avons tous hâte de partir pour le col.
Au réveil, le spectacle vaut le coup d'œil. Non ?
Il est 8 h et nous attaquons l'ascension du col, à 11 h nous sommes à 5200 m.
Une vraie victoire personnelle.
A près une pause, nous commençons enfin la descente sur Leh en s'arrêtant pour passer une nuit à Chogdo. L'avion au départ de Leh sera toujours aussi impressionnant, la ville et la présence militaire aussi. J'ai hâte de rentrer chez moi.