Chalets de Wengen :
les enveloppes Legrand prennent de l'altitude
La résidence de luxe les chalets de Wengen se dote des meilleurs équipements et adopte les enveloppes Legrand.
Une résidence de luxe
dans la tradition savoyardE

Des armoires XL³ 4 000 pour les 2 TGBT
Perchés à 1 500 m d'altitude dans la station de ski de Montchavin-Les Coches (Savoie), la résidence de tourisme quatre étoiles, "les chalets de Wengen" offrent un point de vue imprenable sur le Mont-Blanc et le massif du Beaufortain. Construite dans le style traditionnel savoyard avec du bois et des lauzes pour les toitures, elle comprend 128 logements du T2 au T4 duplex. Ils sont répartis sur un bâtiment principal de 18 niveaux et sur 10 chalets attenants.
Pour se délasser de leur journée de glisse, les vacanciers disposent de tout le confort : piscine, sauna, spa et un hammam.
Un chantier aux contraintes inédites

En tête du TGBT : un DPX 1 600 A
Un dénivelé très fort, un accès difficile, des fondations à renforcer suite à la découverte d'une faille, … l'édification de la résidence ne s'est pas faite sans mal. Fort de son expérience dans les chantiers d'altitude, la SOGEB a relevé le défi. Elle a notamment mis en place les TGBT principaux
et une trentaine d'armoires divisionnaires XL³ 400.
Leur câblage s'est d'abord fait en interne avant d'être livrés sur site. Les 2 TGBT sont chacun équipés d'un appareil de tête DPX 1 600 A.
Et aussi…
128 tableaux d'abonnés Ekinoxe montés câblés. Temps d'installation : une demi-heure par coffret contre deux heures pour une réalisation de A à Z.
De l'appareillage Neptune et Plexo.
Le logiciel XL PRO², qui a permis de :
- réaliser les études de tableaux de distribution de puissance
- implanter les produits dans les enveloppes
- éditer des schémas soignés et le bon de commande du matériel.
SOGEB
- Date de création : 1997
CA 2005 : 3 millions d'€
Activité : Installateur courants forts et faibles, atelier de câblage - Adresse : SOGEB
9, rue du Colonel Bougault
38100 Grenoble
Tél. : 04 76 03 11 12
Fax : 04 76 03 16 40
Email : sogeb@wanadoo.fr
