Équiper la chambre d'appliques tête de lit, commandes et signalisation infirmière

Un système complet de solutions innovantes dédiées au confort des patients, garantissant l'efficience du personnel soignant et la performance énergétique des bâtiments.

Les AVANTAGES DE L'offre

  • Equipements pour chambre innovants dotés d'un traitement antimicrobien garantissant la non-prolifération des bactéries, virus… : appliques à LEDs, manipulateur d'appel à connexion magnétique…
  • Plus de 50 fonctions Programme Mosaic (prise 2P+T, va-et-vient, RJ 45…) pour équiper les appliques
  • Possibilité de report des appels en temps réel sur le pupitre salle infirmière ou sur le DECT
  • Economie d'énergie grâce aux éclairages à LEDs des appliques têtes de lit
  • Ergonomie des fonctions pour une meilleure prise en main : manipulateur à connexion magnétique,
    interrupteur à tirette d'éclairage…
  • Système BUS/SCS pour blocs de portes, pupitres

La chambre écoconfort Programme Mosaic

APPLIQUES TÊTE DE LIT ECO 2
- Éclairage à LEDs très basse consommation pour la lecture et l'éclairage d'ambiance, variation, éclairage dynamique pour limiter le déphasage horaire des résidents
- Traitement antimicrobien
- Conformes aux normes EN 60598-1, NF EN 60598-2-25 et NF EN 12464-

projbureau-equiper-chambre-chambre-ecoconfort-mosaic

DISPOSITIFS D'APPEL INFIRMIÈRE

projbureau-equiper-chambre-chambre-ecoconfort-mosaic POUR CHAMBRES
Manipulateur à connexion magnétique
- Éjectable en tout sens sans dégradation du matériel
- Bouton rouge rétro éclairé pour repérer facilement l'appel infirmière
projbureau-equiper-chambre-chambre-ecoconfort-mosaic POUR SANITAIRES
Tirette d'appel éjectable
- IP 55
- Avec témoin rouge de retour d'appel
Bloc d'appel
- IP 20 ou IP 44
- Avec témoin rouge de retour d'appel

 


DISPOSITIFS DE SIGNALISATION

projbureau-equiper-chambre-chambre-ecoconfort-mosaic Blocs de portes pour chambres
- Permettent au patient de rester en contact avec le personnel soignant
- À installer à l'entrée de la chambre pour être visibles depuis le lit
- Équipés d'un voyant et poussoir d'appel
- Livrés complets
projbureau-equiper-chambre-chambre-ecoconfort-mosaic Hublots pour couloirs 
- À installer dans le couloir au-dessus des portes
- Disponibles en version appel seul et appel et présence

 

projbureau-equiper-chambre-chambre-ecoconfort-mosaic Pupitres salle infirmière
- Permettent de visualiser les appels et les présences infirmières dans toutes les chambres
- Associés aux blocs phonie, permettent de dialoguer avec les chambres en appel et en présence

 

 

Blocs phonie pour chambre et salle infirmière
- Permettent un premier traitement vocal à distance de l'appel et l'acquittement
- À installer à l'entrée de la chambre en association avec le bloc phonie
ou dans la salle infirmière en association avec un pupitre
 

projbureau-equiper-chambre-chambre-ecoconfort-mosaic APPAREILLAGE ECOCONFORT ANTIMICROBIEN
- Plus de 50 fonctions Programme Mosaic pour équiper la chambre écoconfort : prise à connexion magnétique, tirette sanitaire, prise RJ 45, commande volets roulants, prise 2P+T extraction facile…
- Traitement antimicrobien garantissant la non-prolifération des bactéries, virus