Mes favoris

Produits et solutions Tertiaire Goulotte programme Mosaic à clippage direct

Ajouter cette page à mes favoris

 

Clippez sur 5 dimensions de goulottes

Une gamme courte adaptée aux contraintes des bâtiments tertiaires.

 

goulotte-mosaic-clippez-sur- 

Répondre aux besoins de cheminement de câbles et d'installation d'appareillages dans les espaces de travail. Accueillir les applications courants forts et courants faibles. Recevoir tous les mécanismes du Programme Mosaic format 45 x 45.


Une gamme courte adaptée aux contraintes des bâtiments tertiaires

goulotte-mosaic-clippez-sur-gamme-courte-adaptee-aux-contraintes-batiments-tertiaires

5 goulottes monobloc, livrées sous 1 seule référence (corps, couvercle
et cloisons de séparation).

1. Grande capacité par compartiment

Clippage simple au passage de la main

2. Séparation des courants standard, secouru et VDI

50 x 180 mm

3. Rapport optimum esthétique/capacité

50 x 130 mm

4. Solution confortable en courant fort

50 x 105 mm

5. Discrétion assurée en courant fort

50 x 80 mm

Solutions tertiaire

Programme Mosaic

Programme Mosaic

200 fonctions à installer sur le mur, par le plafond, par le sol ou à proximité du poste de travail.

Découvrez le programme Mosaic

Services Pro

Profils environnementaux produits

Profils environnementaux produits

Cette éco-déclaration décrit pour un produit les caractéristiques environnementales et l'impact sur l'environnement .

Accédez à tous les PEP

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro