Les coffrets LCS²
Téléchargez le guide LCS² (pdf 15,6 Mo)
Téléchargez le document de commande rapide LCS² (pdf 6,4 Mo)
Système LCS² : les coffrets VDI 19''

Coffret pivotant LCS²
- Ils sont disponibles en version fixe ou pivotante. IP 20 et IK 08,
ils sont équipés de : - - panneaux latéraux pivotants démontables par l'intérieur sans outil
- - porte galbée réversible en verre de sécurité sérigraphié
- - serrure à clé 2433 A
- - 2 montants 19" réglables en profondeur
- - plaques d'entrées de câbles pleines en partie haute et basse
- - ouïes hautes et basses pour ventilation naturelle, pouvant recevoir un ventilateur en partie haute (équipements pour la gestion thermique).
- - kit de mise à la masse.
- Gris anthrasite RAL 7016.
- Coffrets fixes : capacité : 6 U, 9 U, 12 U ou 16 U,
- profondeur : 400 mm ou 580 mm.
- Coffret pivotants : capacité : 9 U, 12 U, 16 U ou 21 U,
- profondeur : 600 mm , largeur : 600 mm.
Charge admissible : 3 kg / U
Les solutions sur mesure
Les coffrets LCS² peuvent être personnalisés selon les spécificités des chantiers : dimensions, portes, panneaux latéraux, ventilations, plaque passe câbles...
Système LCS² : Le mini coffret VDi 10''

Coffret mini LCS² 10''
- Il est équipé de :
- - panneaux latéraux démontables pour une accessibilité toutes faces
- - porte réversible vitrée ou galbée (ouverture à 210 °)
- - ouïes hautes et basses pour ventilation naturelle, pouvant recevoir un ventilateur en partie haute (équipements pour la gestion thermique).
- - livré avec 2 montants réglable en profondeur.
- Il permet un câblage facile grâce à l'arrivée des câbles par le haut, le bas,
les côtés et même l'arrière. Il assure la protection IP 20 et IK 8 aux connexions et appareils qu'il enveloppe. La finition LCS² permet au coffret 6 U de s'harmoniser parfaitement à tous les environnements. Fermeture par serrure à clé n°405. - Gris anthrasite RAL 7016.
- Capacité : 6 U, profondeur : 300 mm, largeur : 340 mm.
Charge admissible : 12 kg
- Consultez et téléchargez le PEP
- Système VDI LCS²
- VDI
