Mes favoris

Produits et solutions Tertiaire Système VDI - LCS²

Ajouter cette page à mes favoris

Les coffrets LCS²

 

Système LCS² : les coffrets VDI 19''

coffret VDI 19 pouces système LCS 2 Legrand 3 kg par unité
Coffret pivotant LCS²
  • Ils sont disponibles en version fixe ou pivotante. IP 20 et IK 08,
    ils sont équipés de :
  • - panneaux latéraux pivotants démontables par l'intérieur sans outil
  • - porte galbée réversible en verre de sécurité sérigraphié
  • - serrure à clé 2433 A
  • - 2 montants 19" réglables en profondeur
  • - plaques d'entrées de câbles pleines en partie haute et basse
  • - ouïes hautes et basses pour ventilation naturelle, pouvant recevoir un ventilateur en partie haute (équipements pour la gestion thermique).
  • - kit de mise à la masse.
  • Gris anthrasite RAL 7016.
  • Coffrets fixes : capacité : 6 U, 9 U, 12 U ou 16 U,
  • profondeur : 400 mm ou 580 mm.
  • Coffret pivotants : capacité : 9 U, 12 U, 16 U ou 21 U,
  • profondeur : 600 mm , largeur : 600 mm.
    Charge admissible : 3 kg / U

Les solutions sur mesure

 

Les coffrets LCS² peuvent être personnalisés selon les spécificités des chantiers : dimensions, portes, panneaux latéraux, ventilations, plaque passe câbles...


Système LCS² : Le mini coffret VDi 10''

systeme-vdi-coffrets-lcs2-systeme-lcs2-mini-coffrvdi-10
Coffret mini LCS² 10''
  • Il est équipé de :
  • - panneaux latéraux démontables pour une accessibilité toutes faces
  • - porte réversible vitrée ou galbée (ouverture à 210 °)
  • - ouïes hautes et basses pour ventilation naturelle, pouvant recevoir un ventilateur en partie haute (équipements pour la gestion thermique).
  • - livré avec 2 montants réglable en profondeur.
  • Il permet un câblage facile grâce à l'arrivée des câbles par le haut, le bas,
    les côtés et même l'arrière. Il assure la protection IP 20 et IK 8 aux connexions et appareils qu'il enveloppe. La finition LCS² permet au coffret 6 U de s'harmoniser parfaitement à tous les environnements. Fermeture par serrure à clé n°405.
  • Gris anthrasite RAL 7016.
  • Capacité : 6 U, profondeur : 300 mm, largeur : 340 mm.
    Charge admissible : 12 kg

 

Logiciels métier

LCS Pro

LCS Pro²

Choisissez simplement et rapidement vos produits VDI, placez-les dans une baie et obtenez la visualisation des équipements sélectionnés.

Découvrez le logiciel

Performance de la maintenance

Legrand s’engage

sur la pérennité du système LCS² en apportant sa garantie sur les performances pendant 25 ans.

En savoir + sur la garantie 25 ans

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro