Mes favoris

Chantiers, salons professionnels, tendances métiers Reportages chantiers tertiaire et industriel

Ajouter cette page à mes favoris

 

Data Centers : évolutions et tendances

Les besoins de sécurisation et d'économie d'énergie conduisent aujourd'hui à 2 tendances :
la consolidation des serveurs et l'informatique verte. Cela est possible grâce à l'amélioration des performances
et la fiabilité des réseaux et des serveurs et par de nouvelles techniques comme la virtualisation.

La consolidation des serveurs

reportages-chantier-data-centers-consolidation-serveurs
L'heure est au regroupement des serveurs

Après une période de dispersion des systèmes informatiques dans les années 80-90, la tendance aujourd'hui s'inverse pour s'orienter vers une consolidation des serveurs et de l'ensemble des équipements périphériques. Les avantages sont multiples : administration simplifiée, réduction des coûts liés à la diminution de la facture énergétique et au coût de sécurisation des sites. Les grands constructeurs informatiques appliquent déjà cette stratégie. C'est notamment le cas de IBM qui dans un soucis d'économie d'énergie va sur les 5 ans à venir consolider 3 900 serveurs sur 30 ordinateurs centraux pour une économie de 80 %.


La virtualisation un outil
pour la consolidation

 

La virtualisation est un ensemble de technologies permettant de faire fonctionner sur un seul serveur physique plusieurs machines virtuelles mettant en œuvre plusieurs systèmes d'exploitation et/ou plusieurs applications, indépendamment les uns des autres. Elle garantit une réduction du nombre de serveurs, une simplification de leur dministration, mais aussi une réduction des coûts et une utilisation optimale des capacités des serveurs (de 60 à 70 %). La virtualisation permet également de répondre à d'autres objectifs comme la sécurisation, la qualité de service dans la rapidité de déploiement des solutions…


La vague de l'informatique verte

reportages-chantier-data-centers-vague-informatique-verte
Les fournisseurs de serveurs communiquent largement
sur les économies de consommation énergétique
et la réduction d'empreinte carbone

Le coût de l'énergie pour faire fonctionner l'ensemble des éléments qui constituent un data center et les équipements de refroidissement
sont devenus le premier poste du budget d'un centre informatique.

En 2008, l'informatique verte figure au classement des 10 technologies de l'année. Les problèmes environnementaux vont directement impacter les exploitations informatiques et bien que les constructeurs communiquent largement sur ce sujet, seulement ¼ des DSI a introduit des critères écologiques dans leur façon d'acquérir des technologies.


Les data centers Legrand

reportages-chantier-data-centers-data-centers-legrand
Salle centrale des systèmes informatiques de Legrand
équipée de baies XL VDI

Legrand s'est lui aussi lancé depuis 3 ans, dans une vague de centralisation et de consolidation de ses serveurs. Sa cinquantaine de data centers réparties dans le monde devrait être ramenée à deux grands centres, situés à Limoges et à Varese en Italie.

Celui de Limoges comportera 2 salles informatiques en miroir reliées par fibre optique. Elles hébergeront des progiciels de gestion Mapics sur deux AS/400 virtualisés. Chacun d'eux mettra en œuvre la moitié des applicatifs et servira de back up pour l'autre moitié. Le data center de Varese en Italie servira de back up pour l'ensemble des progiciels Mapics et aussi pour tout ce qui est développement, test et recette des applicatifs. Il est relié à Limoges grâce à une liaison fibre optique à 10 Mbit/s.

Les applications critiques qui n'autorisent qu'un arrêt de fonctionnement très court, sont mises en œuvre par des serveurs Unix en miroir dans les deux centres de Limoges. C'est notamment le cas du centre de distribution de Verneuil en Halatte qui traite 15 000 lignes de commande par jour.

L'opération de consolidation touche aussi les 800 serveurs du groupe qui vont être ramenés au nombre de 300. Une trentaine de sites est conservée et pour chacun un seul serveur physique virtualisé contre une trentaine auparavant. Toutes ces opérations s'inscrivent dans le cadre d'un programme d'optimisation des infrastructures dont l'objectif est à la fois d'offrir un meilleur niveau de service, un fonctionnement 24/24, d'optimiser l'utilisation et de réduire les coûts.

  • Efficacit?nerg?que
  •  

    Equipement industriel

    Armoires Altis

    De l'étude à l'installation, des solutions services et produits.

    Découvrez les solutions

    Canalisations électriques préfabriquées

    Canalisations électriques préfabriquées

    Système de distribution des courants de 20 à 5000 A, par canalisations rigides.

    Découvrez les canalisations électriques préfabriquées

    Services Relations Pro

    A votre écoute

    Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

    Découvrez le service Relations Pro

    Système VDI

    Câbles et cordons optiques LCS

    OS 1, OM 3, OM 2 toutes les solutions en monomode et multimodes.

    Découvrez les solutions LCS

    Réseau de communication

    Coffret optimum automatique

    La solution multimédia pour des réseaux 100% liberté.

    Découvrez les solutions

    Services et logiciels Pros

    E-catalogue et Services Pro

    Prescrire, choisir, chiffrer, installer, maintenir une solution Legrand, les services Pro vous aident dans votre métier, au quotidien

    Découvrez tous les services