Défi Internet : une chance pour tous !
DECOUVREZ LE CLASSEMENT DES ACADEMIES EN TETE DES INSCRIPTIONS
Le Trophée Legrand des jeunes talents ELEC est ouvert à tous les élèves et apprentis de la filière, du niveau V et du niveau IV. Il n'est pas réservé à « l'élite scolaire », contrairement à d'autres concours. L'expérience des précédentes éditions a démontré la capacité du Trophée Legrand, en particulier du Défi Internet, à révéler bien des talents, souvent à la surprise des enseignants. Donner leur chance à tous les jeunes, c'est inciter l'ensemble des élèves de chaque classe à s'inscrire au Défi. Enseignants, il est encore temps !
Une étape qui a souvent révélé des talents insoupçonnés
Versailles 213 inscrits 8.29%
Grenoble 199 inscrits 7.75%
Caen 177 inscrits 6.89%
Rennes 148 inscrits 5.76%
Lille 145 inscrits 5.65%
Etat des lieux au mercredi 8 décembre 10h : 2568 inscrits
Consultez l'état des lieux complet (pdf)
Pourquoi les candidats finalistes des précédentes éditions du Trophée Legrand n'étaient pas forcément ceux arrivés en tête de l'étape Défi Internet ? Pourquoi des candidats réputés moyennement ou peu motivés en classe ont-ils brillé au Défi Internet ? Réponses…
Les vertus du Défi Internet pour les jeunes en formation
Tout en restant axé sur les référentiels de la filière ELEC, le Défi Internet propose aux jeunes d'exprimer leurs capacités et de mobiliser leurs ressources au travers d'un support attractif qui leur est familier : écran d'ordinateur, Internet, avatar, un univers virtuel et ludique dans lequel l'internaute est maître de son destin. Il se trouve confronté à des situations professionnelles pratiques, face auxquelles il s'autorise plus facilement intuition et créativité. Une chance supplémentaire à saisir de développer son attrait et son intérêt pour son futur métier, et pourquoi pas son goût à participer à des concours.
Esprit de compétition et solidarité
Autre constatation : une fois la dynamique de motivation en mouvement, elle s'amplifie jusqu'à la Finale des Experts. On découvre alors une étonnante (et détonante !) combinaison d'esprit de compétition, qui voit les candidats se surpasser, s'enthousiasmer, et d'esprit de solidarité, qui voit les uns et les autres s'entraider sur leurs zones de travail.
Le palmarès des académies les plus performantes
Il vous reste un peu plus d'une semaine pour renforcer le positionnement de votre académie ou bousculer la hiérarchie du top 5. Dernière ligne droite avant le drapeau à damier pour inscrire vos élèves et parrainer des collègues! Tous au Trophée Legrand !
Comment parrainer des collèguesToute l'info sur le trophée web
