Les espaces de prescription
du groupe Legrand france
Le Groupe Legrand, avec ses différentes marques d’appareillage, vous propose des lieux pour vous accueillir dans le cadre de visites privées et ciblées, où nous privilégeons les échanges pour en faire des outils de travail communs.
Un nouveau nouveau show-room situé rue du Bac à Paris vous ouvre ses portes le 10 décembre 2011.
Le LAB by Legrand
Le 1er show-room réservé à la mise en avant des offres appareillage haut de gamme du groupe Legrand. Situé au 38, rue du Bac à Paris 7ème, en plein coeur du triangle d'or du Design et de la Décoration parisienne, le Lab by Legrand, véritable laboratoire d’innovations, se veut un espace où l’on peut découvrir toutes les collections du groupe : Art d'Arnould (Arnould), Axolute, LivingLight (BTicino) et Céliane (Legrand).
Destiné aux professionnels designers, architectes, architectes d’intérieur ou installateurs, mais aussi aux particuliers, un espace de services-conseils vous permet d’échanger sur rendez-vous avec vos clients et ainsi de les accompagner dans la définition d’une installation électrique adaptée à leur style de vie.
Le show-room est ouvert depuis le 10 décembre 2011, le lundi 14h - 19h, du mardi au samedi 11h - 19h.
Innoval bagnolet
Un Centre de Formation et un show-room dédiés aux technologies dans les bâtiments tertiaires. Dans l’Agence Legrand Ile-de-France, située au 72 rue Robespierre à Bagnolet, deux nouveaux espaces sont réservés aux formations. L’un est destiné aux solutions avancées en matière de courant fort (puissance), le 2ème aux courants faibles (VDI, gestion de l’éclairage).
Associé à ces deux salles, un show-room plonge le visiteur dans différents univers (espace de travail, commerce, établissement de santé) pour y découvrir, mises en situation, toutes les solutions qui répondent aux exigences des bâtiments représentés.

