Des solutions
pour diminuer les consommations d'énergie
Proposer des produits respectueux Legrand propose à ses clients des solutions respectueuses de l'environnement
Un axe majeur :
l'optimisation énergétique du bâtiment

L'environnement et la réduction des consommations d'énergie deviennent des composantes essentielles dans le secteur du bâtiment.
En France, ce secteur consomme 46% de l'énergie totale et génère 25% des gaz à effet de serre. Lors de la Conférence de Kyoto en 1997, l'Europe s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 8% par rapport au niveau de 1990 à l'horizon 2008-2012. Cet objectif se décline dans de nouvelles réglementations et normes. Sur le marché, on constate l'émergence de nouveaux modes de construction, dits Q.E.B. (Qualité Environnementale du Bâtiment).
Avec le Grenelle de l'environnement, la France va encore plus loin et se fixe comme objectif de diminuer la consommation énergétique des bâtiments.
| Neuf | Rénovation |
| 2010 : THPE* (très haute performance énergétique (RT 2005 -20%)) | 2012 : - 12 % <=> 210 kWhep/m².an* |
| 2012 : BBC (Bâtiment Basse Consommation (50 KWh/m²) | 2020 : - 38 % <=> 150 kWhep/m².an* |
| 2020 : bâtiments passifs ou à énergie positive | 2050 : -70 à –80% <=> 50 à 80 KWhep/m².an* |
Réglementations, normes et démarches QEB
La démarche du groupe Legrand
Proposer aux acteurs de la filière électrique des solutions simples pour diminuer les consommations d'énergie.

Gestion de l'éclairage
Programmer des scénarios, allumer la lumière automatiquement, régler l'intensité lumineuse, centraliser la commande...

Gestion des températures
Régler le chauffage électrique et la climatisation en intégrant les plages horaires, la présence...

Gestion des ouvrants
Commande et modulation des ouvertures en fonction de l'apport solaire, des températures, de la présence...

Commander
Sur place en centralisant la commande ou avec un ordinateur...
A distance, par téléphone ou Internet
Des solutions pour les professionnels
Applicable depuis le second semestre 2006, la nouvelle réglementation thermique RT 2005 vise à réduire de 15% les consommations des bâtiments neufs.
Gestion horaire, détection de présence et de luminosité, des solutions pour diminuer la consommation du poste éclairage de 11 à 35% dans les bâtiments tertiaires. Moins consommer réduit les émissions de CO2 et ainsi l'impact
sur le réchauffement climatique.
Une bonne pratique pour l'environnement : installer des détecteurs de mouvement avec cellules de luminosité ; dans les circulations, salles de réunion et bureaux : 5,9 t de CO2 rejeté par an évitée sur la totalité du bâtiment (soit la quantité de CO2 par une petite voiture – 4 CV - sur 42900 km)*.
* base de calcul RT 2005 – Zone H3 - bâtiment de 3600 m2
Des solutions pour les particuliers
Une action éco citoyenne avec les solutions Legrand : réduire ses dépenses énergétiques et participer à une action éco-citoyenne pour lutter contre le réchauffement planétaire.
L'interscénario Céliane ™ remporte le premier prix Écoproduit pour
le développement durable
Lire le communiqué
Consommer sans gaspiller avec In One by Legrand
