Disjoncteurs ouverts DMX³ de 630 à 4000 A

Les nouveaux DMX³ intègrent un concentré de technologie pour protéger et commander toutes les installations basse tension
jusqu'à 4 000A.

Les AVANTAGES DE L'offre

les Documents utiles

LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
  • Unités de protection évoluées avec écran LCD et écran tactile, unité à écran tactile avec donctions de mesure avancée

LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
  • Base débrochable livrée en 48 h
  • Chiffre vous-même votre installation avec XL PRO², e-catalogue ou le tarif papier

LA PERFORMANCE D'EXPLOITATION
  • Unité de protection avec écran tactile et interface intuitive pour une utilisation simple
  • Consultation de l'historique de l'installation
  • Batterie intégrée pour sauvegarder les données même en cas de coupure de courant
projbureau-disjoncteurs-ouverts-avantages-offre
1. 2 VERSIONS
- Fixe, équipée d'unité de protection, de contacts auxiliaires et de prises arrière horizontales
- Débrochable, équipée d'unité de protection, de contacts auxiliaires, de bases fixes et prises arrière orientables
2. DÉCLENCHEURS A EMISSION DE COURANT
3.
UNITÉS DE PROTECTION (MP 17 de série)
4.
BASES
Pour transformation d'un DMX³ fixe en débrochable
  5. DÉCLENCHEURS MINIMUM DE TENSION
Instantané ou retardé
6. BOBINE DE FERMETURE
7.
CONTACTS AUXILIAIRES (5 O + 3 F de série)
8.
COMMANDES MOTORISÉES
9.
CONTACTS SIGNAL DEFAUT