Disjoncteur boitier moulé Nouveaux DPX³ 160/250
Les nouveaux disjoncteurs boîtiers moulés DPX³ proposent seulement 2 tailles avec différentiel intégré, et 2 tailles sans différentiel. L'offre est complète et permet de répondre à tous les besoins.
Téléchargez le document
Recommandations CCTP Chantiers < à 250A
Recommandations CCTP Chantiers > à 250A
Recommandations CCTP Chantiers à forte criticité > à 250A
Disjoncteur boitier moulé dPX³ 250 et 160 - Fonction différentielle intégrée

Sécurité assurée avec ce disjoncteur boitier moulé en version électronique ou magnéto-thermique :
- pas de connexion à faire entre 2 appareils,
- moins de dispersion de courant
- pas de risque de mauvais serrage et de desserrage dans le temps.
Gain de temps : pas de montage entre disjoncteur et différentiel. Fonction électronique et fonction différentielle distinctes.
Mesure int??dans le disjoncteur boitiers moul?PX³ ?ctronique

Affichage des valeurs en temps réel et historique : consommation, intensité, tension, énergie active/réactive, harmonique, fréquence.
Commandes motoris? pour disjoncteurs DPX³ 250 et160

Les commandes motorisées répondent aux opérations d'exploitation en toute simplicité : elles se déclinent en 2 références seulement : une commande latérale et une commande frontale, pilotables depuis le tableau et/ou à distance. La commande à distance depuis un PC équipé d'un logiciel de supervision peut aussi être mise en œuvre pour réaliser le délestage et le relestage.
Disjoncteurs DPX³ 160 et 250 - Inversion de source

L'inversion de source se réalise avec un inter-verrouillage qui multiple les performances :
- 2 références seulement pour tous les disjoncteurs boitiers moul?DPX³, quelle que soit la taille : une pour version fixe, une pour version extractible
- un montage frontal
- un encombrement réduit
- une installation simplifiée : aucun réglage à effectuer Assoicié à un boitier d'automatisme, on peut asservir l'inversion de source et même piloter à distance l'installation par supervision
