Nouveaux disjoncteurs modulaires dnx³/dx³ :
une gamme complète
La nouvelle gamme de disjoncteurs modulaires DX³ et DNX³ élargit ses caractéristiques pour répondre à toutes les applications qui exigent performance, sélectivité et association.
Téléchargez le document
Recommandations CCTP Chantiers < à 250A
Recommandations CCTP Chantiers > à 250A
Recommandations CCTP Chantiers à forte criticité > à 250A
Les DNX³/DX³ existent

- en unipolaires, uni+neutre, bipolaire, tripolaire et tétrapolaire
- en bornes auto et bornes à vis
- avec des pouvoirs de coupure maintenus jusqu'à 50kA
- en calibres de 0,5 à 125A
- en courbes B,D et Z (courbe Z nous consulter)
- en version magnétique seul
En savoir + sur les DX³ existant en version haut pouvoir de coupure et hautes intensités
Connexions automatiques

La connexion est assurée par les peignes HX³ optimisés et les bornes automatiques. La pérennité de la connexion est garantie dans le temps : tous les tests ont été validés. Conformément aux normes NF EN 60898-1 et EN 60947-2
Repérage : maintenance facilitée

Repérage technique haut et bas.
Porte-étiquette innovant : tenue de l'étiquette assurée pendant le transport.
Identification visuelle du pouvoir de coupure.
Double repérage du pouvoir de coupure.