Nouveaux disjoncteurs modulaires dx³
hauts pouvoirs de coupures et fortes intensités nominales jusqu'à 50kA et 125 A
En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les nouveaux disjoncteurs DX³ répondent parfaitement à vos contraintes de sélectivité et de gain de place.
Téléchargez le document
Recommandations CCTP Chantiers < à 250A
Recommandations CCTP Chantiers > à 250A
Recommandations CCTP Chantiers à forte criticité > à 250A
Des innovations à tous niveaux

Disjoncteurs DX³ Tétrapolaire 25kA- 125A sur 6 modules seulement.
Sécurité : isolation des bornes par cloisons de séparation intégrées rétractables.
Identification du pouvoir de coupure : repérage couleur sur les manettes des disjoncteurs.
Des innovations dans les connexions

Connexions sûres
Serrage par clé 6 pans
Connexions fiables
Compensation de serrage
Repiquage facile
Borne automatique pour circuit auxiliaire
Blocs différentiels adaptables DX³

Pour réaliser des économies d'énergie, il faut d'abord mesurer. Les disjoncteurs différentiels adaptables intègrent les mesures précises de chacun des départs (consommation, tension, intensité), reportables à distance sur un PC via le protocole de communication Modbus RS 485.
Les disjoncteurs différentiels avec mesure sont disponibles à partir d'octobre 2011.
Des innovotations pour tous les blocs

Association intuitive sans outil.
Connexions sûres et fiables, repiquage facile.
Fenêtre de réglage plombable pour limiter l'accès.
