Les canalisations électriques rigides easybar
Le système de canalisations électriques rigides Easybar Programme Mosaic est particulièrement adapté aux besoins des bâtiments tertiaires : il permet l'alimentation par le sol de postes de travail et par le plafond de rampes lumineuses.
Consultez l'offre au catalogue
Téléchargez le document de présentation de l'offre
Téléchargez les recommandations CCTP des canalisations électriques rigides Easybar
En savoir + sur les solutions sur mesure
En savoir + sur les canalisations éléctriques préfabriquées d'éclairage
En savoir + sur les canalisations éléctriques préfabriquées de moyenne puissance
Enclipsé, c'est connecté en toute sécurité

Enclipsé, c'est connecté
Le système de canalisations électriques rigides Easybar garantit :
- une protection IP 55 de l'installation,
- jusqu'à 70 % de gain de temps par rapport à des modes de câblage traditionnel,
- une flexibilité infinie permettant des reconfigurations multiples,
- la sélectivité totale de l'installation et un tableau divisionnaire plus compact.
Une mise en oeuvre aisée et une flexibilité infinie

Simplicité de pose garantie, reconfiguration à l'infini
Les connecteurs sont repositionnables n'importe où sur la canalisation, tous les éléments du système s'enclipsent et assurent une mise en œuvre aisée et rapide : jusqu'à 70 % de gain de temps par rapport à un mode de câblage traditionnel. La maintenance devient de ce fait simplifiée : le système permet une réelle flexibilité, notamment en cas de reconfiguration des espaces de travail.
Composition du système

Simplicité de pose garantie
Les différents éléments du système :
- l'élément droit se monte à plat et s'enclipse sur les accessoires de fixation déjà fixés au sol, les couvercles de protection IP 55 sont sécables pour une meilleure intégration entre les connecteurs, l'élément de jonction permet d'associer plusieurs canalisations entre elles
- les connecteurs phase par phase (2 circuits monophasés distincts) ou triphasés s'enclipsent sur l'élément droit avant la mise sous tension, ils peuvent être repositionnés en fonction des besoins de reconfiguration
- l'alimentation assure la liaison avec le tableau divisionnaire et l'embout de fermeture termine l'installation
- la gaine flexible, équipée de 2 alimentations, assure le changement de direction entre les canalisations ou le croisement d'obstacles (courant faible)
- les attaches latérales et centrales permettent la fixation des canalisations soit au sol, soit sur chemin de câble au plafond
- les accessoires de mise en sécurité préviennent des risques de mise sous tension accidentelle lors de la mise en œuvre ou de la maintenance.
Des connecteurs astucieux

Des postes de travail prêts à l'emploi
Les connecteurs du système Easybar peuvent être livrés :
- avec un cordon dénudé
- équipés d'un connecteur à raccordement rapide
- pré-câblés sur un bloc nourrice équipé
- pré-câblés sur une boîte de sol équipée
La mise à disposition du poste de travail ou du luminaire est instantanée.
Exclusivité Legrand et performance énergétique

Montage à plat dans plancher hauteur 50 mm
Le montage à plat de l'élément droit dans les planchers techniques de hauteur 50 mm contribue à réduire le volume du bâtiment et ainsi de favoriser la performance énergétique et de contribuer à la durabilité.
Easybar sur mesure

Connecteur Easybar sur mesure
Pour vos besoins spécifiques : équipement des connecteurs, longueur des câbles, matière de la gaine…
Legrand vous propose des solutions sur mesure.
