Éclairage de sécurité ECO 2

Les nouveaux blocs ECO 2 répondent aux exigences énergétiques des bâtiments HQE-THQE...

Ils sont équipés de la technologie adressable qui permet de contrôler facilement l'ensemble de l'installation.

Les AVANTAGES DE L'OFFRE

les Documents utiles

  • Très faible consommation d'énergie : grâce aux LEDs, la consommation est réduite à 0,5 W pour les BAES d'évacuation.
    Pour un parc de 500 blocs une économie de 1200 €/an, 1805 kg équivalent CO2 en tarif vert/jaune et le double en tarif bleu
    par rapport à la consommation moyenne de blocs installés en FRANCE
  • Blocs certifiés NF Environnement et NF AEAS
    Performance Sati
  • Batteries d'accumulateurs Ni-Mh à faible impact sur l'environnement
  • Jeu d'étiquettes amovibles et recyclables

 

projbureau-eclairage-securite-avantages-offre projbureau-eclairage-securite-avantages-offre
1. CENTRALE ADRESSABLE
- Permet de visualiser l'état du parc de blocs
- Vérifie toutes les 6 heures l'état des blocs
- Sortie RS 232 évolutive pour une connexion à un PC pour réaliser la supervision
2. BAES et [BAES + BAEH] À LEDs PLASTIQUES IP 43
Sati adressables (consommation en W)
- BAES d'évacuation (0,5 W)
- [BAES + BAEH] d'évacuation (0,7 W)
- BAES d'ambiance (0,95 W)
3. BAES À LEDs ÉTANCHES PLASTIQUES IP 66
Sati adressables (consommation en W)
- BAES d'évacuation (0,5 W)
- [BAES + BAEH] d'évacuation (0,7 W)
- BAES d'ambiance (0,95 W)
4. BAES À LEDs ÉTANCHES PLASTIQUES / INOX IP 67
Sati adressables (consommation en W)
- BAES d'évacuation (0,5 W)
- BAES d'ambiance (0,95 W)
5. RÉPÉTEUR
Permet l'extension de l'installation au delà de 250 blocs ou d'une ligne > 700 m