Les commandes d'éclairage
Oubliez la fonctionnalité classique de l'interrupteur, découvrez toute une nouvelle gestuelle ludique pour commander l'allumage, l'extinction et la variation de vos lumières et allez encore plus loin dans le confort avec les solutions domotiques Céliane.
LES FONCTIONS STANDARDS

1. L'interrupteur silencieux
Permet d'allumer ou d'éteindre la lumière sans bruit.
Existe en version lumineuse ou version double va et vient.
Finition Érable
2. L'interrupteur à levier
Permet d'allumer ou d'éteindre la lumière d'un simple geste. Existe en version lumineuse ou version double va et vient.
Finition Acajou
3. L'interrupteur tactile
Permet d'une touche brève de la main d'allumer ou d'éteindre la lumière.
Nickel velours
4. L'interrupteur simple
Permet d'allumer ou d'éteindre la lumière.
Finition Nocturne
5. L'interrupteur à extinction automatique
Permet l’allumage manuel et l’extinction automatique de la lumière dès qu’il n’y a plus de présence dans la pièce.
Particulièrement adapté pour les lieux de passage.
Existe en version 3 ou 2 fils.
Finition Teinté Wengué
6. L'interrupteur auto de balisage
Emet une lumière de balisage lorsqu'il détecte un passage dans son rayon. Permet de signaler les obstacles et les accès dans l'obscurité.
Finition Verre graphite
7. L'interrupteur variateur
Permet la commande et la variation de lampes 400 W multi charges ou 600 W. Existe également en version 300 W pour lampes à économie d'énergie et lampes à leds et en version 400 W multi charges télécommandable à distance.
Finition Porcelaine
8. Les fonctions doubles
Le programme Céliane permet de transformer des fonctions simples en fonctions doubles. Il suffit de retirer les ailettes latérales des mécanismes par simple pression suivant la pré-découpe. Associer ensuite les 2 mécanismes pour former une seule et même fonction double. Ces associations sont réalisables avec les interrupteurs, les va-et-vient, les va-et-vient à levier, les poussoirs, les prises multimédia et les va-et-vient silencieux. Toutes les combinaisons sont possibles avec un minimum de références.
Finition Titane
9. Les couronnes lumineuses
Permet de repérer l'interrupteur dans le noir ou de créer un balisage dans l'obscurité. Disponibles en interrupteur simple, à levier et silencieux.
Finition Aluminium
10. Les commandes My Home Radio®
Les interrupteurs et les inters variateurs radio zigbee s'installent sans dégâts sur les murs à la place des anciens interrupteurs. Ils peuvent être pilotés à distance par un interscénario fixe ou mobile.
Finition Graphite
LES FONCTIONS DOMOTIQUES

Proposez à vos clients encore plus de confort avec les solutions domotiques Céliane. Deux choix sont possibles :
- - le système In One By Legrand utilisant la technologie CPL/IR, permet le pilotage et la télécommande de l'éclairage, des volets roulants et du chauffage.
- - le système My Home va encore plus loin dans le confort en intégrant toutes les fonctions électriques de la maison : éclairage, ouvrants, chauffage, climatisation, alarmes, diffusion sonore … grâce aux technologie BUS/SCS et Radio/ZigBee®.
1. L'interscénario In One by Legrand
Permer de lancer des scénarios pour commander simultanément éclairage, volets roulants et chauffage.
Finition Cuivre
2. L'écran tactile 3,5” My Home
Permet de lancer des scénarios, de piloter depuis un seul point toutes les fonctions domotiques et de surveiller les consommations.
Finition Verre kaolin
