Mes favoris

Développement durable Les actions environnementales

Ajouter cette page à mes favoris

 

Les produits éco-conçus de Legrand

Legrand propose à ses clients des solutions respectueuses de l'environnement : éco-conception des produits, éco-solutions...

 

  Inter simple
Réf. 0 770 01
Prog. horaire
Réf.0 784 25
Détection de présence
Réf. 0 784 51/56
Détection présence + luminosité extérieure
Boîtier : 0 493 12/14
Capteur : 0 493 32
Commande : 0 784 82/84
  kWh/m²/an* Economie d'énergie
Ecole (bureaux et circulations) 18 11 % 22 % 24 %
Bureaux (hall et circulations) 23 35 %
Bureaux (salle de réunion) 24 35 %
Hôpital (chambres) 24 29 %

Hypothèses des calculs :

Calculs effectués selon les règles de la RT2005 pour la zone climatique de Carpentras. Conformément à la RT2005, il s'agit de calculs au pas horaire sur une année complète.
 

1/ ECOLE :
Pecl = 10 W/m² dans le gymnase et 12 W/m² dans les autres locaux. Horaires d'occupation moyens : 8h/18h du lundi au vendredi.
Vacances scolaires : 15 j en février, 15 j en avril, 31 j en juillet et en août, 8 j en novembre, 15 j en décembre.
Surface des baies vitrées = 20 à 38% de la surface habitable selon les zones. Masque lointain de 20° pour chaque orientation verticale (Nord, Sud, Est et Ouest). Pas de protection solaire. Transmission lumineuse des vitres = 0.65. Albedo (= coefficient de réflexion diffuse) du sol = 0.2.

2/ BUREAUX :
Pecl = 12 W/m². Horaires d'occupation moyens : 8h/18h du lundi au vendredi. Surface des baies vitrées = 6% de la surface habitable.
Masque lointain de 20° pour chaque orientation verticale (Nord, Sud, Est et Ouest). Pas de protection solaire. Transmission lumineuse des vitres = 0.65.
Albedo (= coefficient de réflexion diffuse) du sol = 0.2

3/ HOPITAL :
Pecl = 12 W/m². Horaires d'occupation longs : 7h/9h et 19h/22h du lundi au vendredi, 7h/22h le week-end. Surface des baies vitrées = 16% de la surface habitable. Masque lointain de 20° pour chaque orientation verticale (Nord, Sud, Est et Ouest).
Pas de protection solaire. Transmission lumineuse des vitres = 0.65. Albedo (= cœfficient de réflexion diffuse) du sol = 0.2.

4/ HOTEL :
Pecl = 12 W/m². Horaires d'occupation longs : 7h/9h et 19h/22h du lundi au vendredi, 7h/22h le week-end.
Surface des baies vitrées = 5% de la surface habitable. Masque lointain de 20° pour chaque orientation verticale (Nord, Sud, Est et Ouest).
Pas de protection solaire. Transmission lumineuse des vitres = 0.65. Albedo (= coefficient de réflexion diffuse) du sol = 0.2.

 

Programme Mosaic

ACS Osmoz

Contrôle de l'éclairage

Des solutions innovantes pour maîtriser parfaitement la gestion de la lumière dans les bâtiments tertiares.

Découvrez la gamme

Solutions bien-être

In One by Legrand

In One by Legrand

Eclairage, volets roulants, chauffage, alarme, multimédia… Proposez à vos clients les innovations In One by Legrand.

Découvrez toutes les solutions

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro