Mes favoris

Chantiers, salons professionnels, tendances métiers Reportages chantiers tertiaire et industriel

Ajouter cette page à mes favoris

 

Eneria des Altis pour la tranquillité

Le spécialiste de la conception et de la réalisation de centrales de production d'énergies décentralisées installe,
depuis près de 10 ans, des armoires Altis pour leur facilité de mise en oeuvre et la disponibilité des composants

Eneria, un monde d'énergie

reportages-chantier-eneria-altis-eneria-monenergie
2 500 armoires installées en 10 ans

Filiale du groupe français Monnoyeur, Eneria est le concessionnaire exclusif de Caterpillar en France et à l'étranger. L'entreprise située près du circuit automobile de Montlhéry, emploie 500 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 140 millions d'euros en 2006. De la conception à la maintenance, Eneria offre des solutions globales adaptées aux besoins d'énergie (groupes électrogènes, centrales d'énergie, cogénération…) ou de motorisation (applications industrielles, ferroviaires, marines, pétrolières). Elle propose également des solutions clé en main de centrales de production électriques décentralisées. Son savoir-faire en terme de transformation de produits lui permet de répondre aux demandes les plus spécifiques de ses clients. Le mot d'ordre de l'entreprise étant pérennité des installations et des solutions. Avec ses 200 techniciens dédiés à la maintenance, Eneria est en mesure de proposer des contrats à long terme sur 15 ans. Pour tenir ses engagements sur les garanties de performance, l'entreprise s'est entourée au fil des ans de partenaires fiables et de produits de qualité éprouvée.


Des Altis en armoires
de contrôle commande

reportages-chantier-eneria-altis-altis-en-armoires-
-controcommande
Armoires Altis de contrôle commande

Eneria a choisi des Altis pour standardiser ses armoires de contrôle commande. C'est l'installateur et tableautier industriel SEGA qui s'est occupé de leur mise en œuvre. Ce choix a facilité la maîtrise des coûts, les risques techniques et aussi le travail des équipes de maintenance en limitant le nombre de références.

Depuis 10 ans, Eneria a installé près de 2 500 Altis, cellules de 800 mm, dédiées au contrôle commande des installations de production électrique. Récemment encore, les armoires Altis ont été plébiscitées pour le contrôle commande de trois groupes électrogènes diesel de 2 250 kVA chacun. Ces derniers assurent l'alimentation de secours d'un site nucléaire sensible d'Areva. Quatre lots d'armoires composés de trois cellules chacun forment l'ensemble du lot électricité et automatisme.


Et aussi…

Dans les enveloppes du site Areva : des répartiteurs Legrand, du repérage Cab 3 et des kits d'éclairage.

Grâce au service des solutions sur mesure, les Altis réalisées possédaient un Ral spécifique.

Un service de livraison performant : armoires livrées sous 48 ou 72 heures.


SEGA

 
  • Date de création : 1980
    CA 2005 : 4 millions d'€
    Activité : Bureau d'études, automatismes, tableautier,
    installations courants forts et faibles
  • Adresse : SEGA
    Z.I. RN 20
    18, rue du pont Lafleur
    91670 Angerville
    Tél. : 01 69 95 11 80
    Fax : 01 64 95 31 23
  • Accédez au site internet de Eneria

 

Auxiliaires commande signalisation

ACS Osmoz

ACS Osmoz

De la tête au raccordement, les ACS Osmoz résistent longtemps.

Découvrez la gamme

Coffrets et armoires de distribution

Coffrets et armoires XL³

Coffrets et armoires XL³

Des enveloppes et des équipements de distribution de puissance pour les chantiers jusqu'à 4000 A.

Découvrez la gamme XL³

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro

Solutions industrie

Produits d'équipements industriels

Produits d'équipements industriels

Enveloppes, blocs de jonctions, repérage, embouts, colliers, PE… tous les composants pour vos équipements industriels.

Découvrez la gamme

Services Pro

Solutions sur mesure

Les solutions sur mesure vous permettent de bénéficier de réponses produits et de services adaptés à vos requêtes les plus spécifiques.

Découvrez toutes les solutions

Services et logiciels Pros

E-catalogue et Services Pro

Prescrire, choisir, chiffrer, installer, maintenir une solution Legrand, les services Pro vous aident dans votre métier, au quotidien

Découvrez tous les services