Exemple d'un plateau de bureaux
avec le système de gestion d'éclairage ECO 2
Pour une meilleure modularité de l'installation, les contrôleurs dans un bâtiment de bureaux sont à intégrer en fonction des zones dans les faux plafonds.
Téléchargez le document de présentation
Téléchargez le guide des bonnes pratiques pour les bureaux
Téléchargez les recommandations pour CCTP
Tout savoir sur la gestion d'éclairage ECO 2
Comment prescrire
M'informer ou me former sur la performance énergétique
Accédez aux fiches PEP
Bureau à cloisons mobiles avec baies vitrées

Allumage manuel, variation automatique en fonction de la lumière du jour (côté couloir, côté fenêtre), extinction automatique en cas de non présence.
1 - Contrôleur DALI / 4 sorties 0 488 44.
2 - Détecteur infrarouge 45 m² 0 488 20.
3 - Commande à variation reliée au BUS/SCS 0 784 71/73.
Open space baie vitrée

Eclairage dynamique : régulation de chaque trame de luminaires en fonction de la lumière du jour. Allumage / extinction automatiques par détecteurs ultrasonic.
1 - Détecteur ultrasonic 150 m² 0 488 21.
2 - Contrôleur DALI / 4 sorties (fenêtre/couloir) 0 488 44.
3 - Cellule de mesure de luminosité 0 488 28.
4 - Commande à variation reliée au BUS/SCS 0 784 71
Principe d'un éclairage par la lumière du jour complété par un éclairage artificiel adapté à la profondeur de la pièce côté fenêtre, côté couloir.
Salle de réunion baies vitrées

En fonction de la luminosité du jour, il est nécessaire de gérer l'éclairage de décoration et les scénarios projection (descente volets et écran, allumage vidéo projecteur).
1 - Contrôleur 2 x 2 sorties multi-applications 0 488 47.
2 - Commande multiscénarios 0 784 74.
3 - Détecteur infrarouge + ultrasonic 90 m² 0 488 22.
4 - Contrôleur DALI / 4 sorties 0 488 44.
Circulation, salle d'attente sans fenêtre

La consommation représente plus de 14 % de l'éclairage d'un bâtiment. La lumière automatisée s'impose.
1 - Contrôleur ON/OFF 2 sorties 0 488 41.
2 - Détecteur double infrarouge 0 488 30.
Sanitaires / archives
pièces obscures

Les pièces obscures représentent 4 % de la consommation totale d'un bâtiment. La gestion automatique ON/OFF s'impose couplée à la ventilation (par exemple pour les toilettes).
1 - Contrôleur 2 x 2 sorties multi-applications 0 488 47.
2 - Détecteur infrarouge 45 m2 0 488 20/24.
Pilotage de l'éclairage du plateau
ou en GTC avec d'autres applications

2 possibilités :
- soit un pilotage directement sur le plateau de bureaux avec commande à écran tactile multiscénarios
- soit un pilotage à distance par le réseau informatique LAN.
1 - Commande multiscénarios 0 784 74
2 - Gestionnaire de zone, interface IP 0 026 45
3 - Exploitation, supervision, pack logiciel 0 488 82
4 - Interface KNX - BUS/SCS IP 5 0 739 93
Le retour sur investissement

