Exemple : local commercial de 400 m² pilotage par BUS/SCS
Dans un local commercial, la centralisation de tous les contrôleurs dans le tableau électrique donne plus de flexibilité (reconfiguration directement sur le contrôleur) par rapport aux contrôleurs faux plafond plus performants en modularité d'installation dans les immeubles de bureaux.
Téléchargez le document de présentation
Téléchargez les recommandations pour CCTP
Comment prescrire
M'informer ou me former sur la performance énergétique
Accédez aux fiches PEP
Bar / circulation entrée, salles sud / nord avec baies vitrées et stores

Différentes sources lumineuses mises en scène, zone par zone, par pilotage sur écran tactile. En combinant la variation, la mesure de luminosité, la détection de présence et la programmation des horaires, vous gagnez jusqu'à 60 % d'économie.
1 - Contrôleur DALI 0 026 33
2 - Détecteur infrarouge / ultrasonic 90 m² 0 488 22
3 - Cellule de mesure de luminosité 0 488 28
4 - Commande individuelle à variation 0 784 71/73
Chambre froide / réserve

Pièce de passage, la gestion automatique ON/OFF s'impose.
1 - Contrôleur ON/OFF 0 026 02 identique aux sanitaires
2 - Détecteur saillie infrarouge 45 m² 0 488 24
3 - Commande individuelle ON/OFF 0 784 75
Cuisine avec baies vitrées

Allumage manuel, variation automatique en fonction de la lumière du jour, extinction automatique en cas d'absence.
1 - Contrôleur DALI 0 026 33
2 - Détecteur infrarouge / ultrasonic 90 m² 0 488 22
3 - Commande individuelle à variation 0 784 71/73
Sanitaires / circulation

Détecter la présence, la gestion automatique ON/OFF s'impose.
1 - Contrôleur ON/OFF 0 026 02 identique chambre froide
2 - Détecteur infrarouge 45 m² 0 488 20
Parking / vitrine / enseigne

Programmer la lumière en fonction des horaires (été / hiver).
1 - Contrôleur ON/OFF 0 026 02 identique sanitaires
2 - Gestionnaire de zone 0 026 45
Volets / stores de salles

Programmation de scénarios en fonction de la luminosité.
1 - Contrôleur volets / stores 0 038 42
2 - Commande multifonctions 0 784 71
Pilotage éclairage ou en GTC avec d'autres applications

Programmation ou pilotage manuel de zone d'éclairage avec réglage de la variation (ex : de 8h à 10h zone bar, de 12h à 14h salle nord zone centrale…)
1 - Commande multiscénarios 0 784 74
2 - Gestionnaire de zone interface IP 0 026 45
3 - Exploitation, supervision, pack logiciel 0 488 82
4 - Interface KNX - BUS/SCS IP 5 (chauffage, clim.) 0 739 93
Efficacité énergétique
Le retour sur investissement

