Les solutions de commande d'éclairage
pour répondre à la RT 2005
Pourcentage d'économie d'énergie pouvant être atteint avec l'utilisation des solutions Legrand ci-dessous
en comparaison à une installation classique réalisée avec des interrupteurs simples.
| Solutions Legrand | Mode d'installation | Espaces d'application | Economie d'énergie* |
| Interrupteur horaire programmable Mosaic réf 0 784 25 |
Format 45 X 45 |
- Accueil Pour écoles et bureaux |
11 % |
|---|---|---|---|
| Interrupteurs horaires modulaires Lexic | Au tableau | ||
| Interrupteurs automatiques Mosaic réf. 0 784 51 / 56 / 0 792 51 / 56 | Format 45 X 45 |
Accueil Pour écoles, bureaux, hôtels (hors chambres et restaurants) |
22 % |
| Interrupteur automatique de plafond réf. 0 493 33 | En faux plafond avec dérogation par poussoir | ||
| Détecteurs de mouvement réf. 0 493 40 + boite de dérivation réf. 0 922 44 + commande IR réf. 0 784 82/84 | En faux plafond avec raccordement rapide et dérogation par poussoir ou télécommande IR | ||
| Interrupteurs automatiques Plexo encastré réf. 0 695 00/01/02 | Encastré IP 55 | - Extérieur - Espaces humides - Locaux techniques |
|
| Interrupteurs automatiques Plexo saillie réf. 0 697 40/80 | Saillie IP 55 | ||
| Automatismes Mosaic : Boitiers réf. 0 493 12/14 + détecteur réf. 0 493 32 + commande IR réf. 0 784 82 / 84 |
En faux plafond avec détecteur de luminosité et dérogation par poussoir ou télécommande IR | - Accueil - Circulations - Postes de travail individuels et partagés |
35 % (en fonction de la luminosité) |
