Gaine technique de logement (GTL)
771.558.1.1 et 771.558.2.2.1
Ce que dit la norme

A- L'organe de manœuvre du dispositif de coupure d'urgence doit être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m au dessus du sol fini.
B- Les organes de manœuvre des appareillages installés dans le tableau de répartition sont situés à une hauteur comprise entre 0,75 m et 1,30 m du sol.
C- L'axe des socles de prise de communication requérant un accès en usage normal et l'axe des socles de prise de courant 2 P + T, installés dans le tableau de communication, sont placés à une hauteur comprise entre 0,05 et 1,30 m.
Le coffret de communication (courants faibles) doit être situé entre 0,75 m et 1,30 m du sol.
Conséquences sur l'organisation de la GTL

Il ne sera plus possible d'installer la GTL dans la cave ou le garage s'ils ne sont pas situés au même niveau que l'unité de vie.
Exemple : pour une maison avec un sous-sol, si l'unité de vie est à l'étage, la GTL ne pourra pas être présente dans le sous-sol, elle devra être installée à l'étage ou se trouve l'unité de vie.
Les solutions Legrand
Cliquez sur les références pour consulter les fiches produits.
| Platine disjoncteur de branchement | Réf. 0 011 91/92/81/82 |
|---|---|
| Tableau Ekinoxe 1 à 4 rangées | Réf. 0 012 11/12/13/14 |
| Porte blanche | Réf. 0 013 31/32/33/34 |
| Porte transparente | Réf. 0 013 41/42/43/44 |
| Coffret communication | Réf. 0 329 10/11/12 / 0 329 16 |
| Coffret multimédia à reconnaisance automatique du média 8 prises RJ 45 | Réf. 0 329 91 / 0 329 20 / 0 329 71 |
| Coffret multimédia à reconnaisance automatique du média 16 prises RJ 45 | Réf. 0 329 92 |
| Coffret multimédia à affectation manuelle du média pour 12 prises RJ 45 | Réf. 0 329 15 / 0 329 70 |
| Ensemble Goulotte GTL 65 x 250-2.6 m avec couvercle complet | Réf. 0 300 41 |
| Ensemble Goulotte GTL 65 x 250-2.6 m avec 2 couvercles partiels | Réf. 0 300 42 |
| Goulotte GTL avec système de compensation pour réglage hauteur | Réf. 0 300 37 / 0 300 39 |
| Cloison de séparation longueur 2m | Réf. 0 105 82 |
| Cornets d'épanouissement | Réf. 0 300 95 / 0 201 60 |
| Cornet de finition | Réf. 0 300 94 |
| Embouts d'extrémité | Réf. 0 300 87 |
| Agrafes | Réf. 0 300 75 |
