L'appareillage programme Mosaic antimicrobien
Particulièrement adaptée aux établissements de santé et en général à tous les espaces sensibles aux exigences sanitaires
comme les cuisines industrielles, collectives, de restaurants, les crèches…
En savoir + sur les supports d'installation du Programme Mosaic
En savoir + sur le Programme Batibox
une Gamme complète en antimicrobien

![]()
Les produits de cette gamme sont réalisés en matière antimicrobienne à base d'ions argent ag+. Cette technologie permet en partie l'élimination
de la plupart des bactéries sans créer d'effet d'accoutumance ou de résistance (destruction physique et non chimique). Elle apport une assurance complémentaire à la non prolifération des bactéries sans remettre en cause les protocoles de nettoyage.
Disponible en commandes d'éclairage (va et vient, poussoir), prises de courant 2P+T (dont la prise affleurante), prises RJ 45, plaques (2, 4 ou 6 modules, 2 x 2 modules en horizontal ou vertical) et obturateurs.
Toutes les fonctions de l'offre Programme Mosaic peuvent être fabriquées en commande spéciale. Un marquage permet d'identifier cette gamme.
L'appareillage ecoconfort antimicrobien
Les multiples fonctions de l'appareillage Programme Mosaic antimicrobien permettent l'installation dans les maisons de retraite et les bâtiments de santé. De plus, elles s'intègrent dans les appliques écoconfort à LEDs ou fluos et viennent ainsi en complément d'une offre complète d'équipements développés exclusivement pour répondre aux besoins spécifiques des établissements non médicalisés et médicalisés.
Les plaques étanches antimicrobiennes

Plaque en matière antimicrobienne
Ces plaques ont été conçues pour être facilement nettoyables.
Elles sont IP 44 et réalisées en matière antimicrobienne.
Une seule référence pour toutes les fonctions de commande et de branchement.
S'installent sur les appliques et gaines tête de lit Eliocad.
L'INTERRUPTEUR VARIATEUR pour les lieux d'image

La gamme antimicrobienne du Programme Céliane est particulièrement adaptée aux établissements de santé et aux espaces sanitaires dans les lieux d'image : maisons de retraite médicalisées, centres de cures thermales, espaces tertiaires et résidentiels à forte exigence en matière d'hygiène.
En harmonie avec l'ensemble des interrupteurs et prises Céliane, elle permet de préserver la cohérence du design, de l'esthétique.
