Mes favoris

Produits et solutions Industriel Coffrets, armoires et pupitres d'équipement

Ajouter cette page à mes favoris

Gestion thermique : la ventilation

Des solutions pour garantir aux enveloppes VDI, d'équipement et de distribution de puissance une bonne température,
quelles que soient les conditions de fonctionnement.

Préconisation

 

Legrand recommande de compléter l'installation avec des aérateurs ou des ouies, qui améliorent l'évacuation calorifique, égalisent les pressions internes et externes et évitent les phénomènes de condensation. Lorsque la dissipation naturelle ou le brassage interne ne suffisent pas, il convient de ventiler les armoires. Les ventilateurs de 40 à 520 m³/h Legrand rejettent l'excédant de chaleur et évitent ainsi les risques de disfonctionnement.
Pour compléter l'actiondes ventilateurs, un ventilateur de toit peut être installé. Les solutions gestion thermique peuvent être installées sur demande dans les enveloppes.


Les ventilateurs

coffrets-armoires-gestion-thermique-ventilateurs
Ventilateur 30/160 m³/h

Avec ouïes métal

IP 32 et IK 10, 230 V – 50/60 Hz, 30/160 m³/h,

Disponible en RAL 7035 et 7032.

coffrets-armoires-gestion-thermique-ventilateurs
Avec filtre média lavable EU 3, G3

Avec ouïes plastique

IP 54 et IK 08, 230 V – 50/60 Hz, RAL 7035.

  • Disponibles en version :
  • - 40/160 m³/h dim 150 x 150 mm
  • - 100/160 m³/h dim 250 x 250 mm
  • - 170/240 m³/h dim 250 x 250 mm
  • - 360/800 m³/h dim 325 x 325 mm
  • - 520/1000 m³/h dim 325 x 325 mm

Kit de protection inox

coffrets-armoires-gestion-thermique-kit-protection-inox
Protection Inox

Protection des ventilateurs à filtres et ouïes contre les projections d'eau.

Garantit un IP 55


Réhausse pour ventilateur

coffrets-armoires-gestion-thermique-rehausse-pour-ventilateur
Pour montage semi-encastré du ventilateur

Permet d'accroître le volume de câblage dans l'enveloppe.
IP 54 concerné - RAL 7035
3 dimensions de 150 x 150 mm à 325 x 325 mm.


Kit de brassage interne 160 m³/h

coffrets-armoires-gestion-thermique-kit-brassage-interne-160-m³-h
Kit de brassage interne

Permet d'homogénéiser la température et d'éviter les points chauds.

Montage sur platine ou rail en partie basse des enveloppes ou sous les appareils les plus sensibles.


Les ventilateurs de toit

coffrets-armoires-gestion-thermique-ventilateurs-toit
Montage par vis sur le dessus des armoires

IP 23 et IK 08. RAL 7035.
Plastique.
Débit d'extraction très élevé.
Livré sans ouïe d'entrée d'air.


La ventilation naturelle

coffrets-armoires-gestion-thermique-ventilation-naturelle
Aérateur pour mise en atmosphère

Les aérateurs pour coffrets

IP 44 et IK 08. Gris. Permettent la mise en atmosphère.
Livré sans ouïe d'entrée d'air.

Les ouïes d'aération plastique

IP 54 en 150 x 150 mm, 250 x 250 mm et 325 x 325 mm.
RAL 7035.

Réhausse de toit

IP 12 B pour armoires Altis assemblables.
Livré avec accessoires de fixation.

 

 

Coffrets et armoires de distribution

Coffrets et armoires XL³

Des enveloppes et des équipements de distribution de puissance pour les chantiers tertiaires jusqu'à 4000 A

Découvrez la gamme XL³

Solutions produits

Nouveau LCS²

Les vitamines de la performance, des solutions globales pour réseaux d'information

En savoir +

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro