Mes favoris

Produits et solutions Industriel Coffrets, armoires et pupitres d'équipement

Ajouter cette page à mes favoris

Gestion thermique : le chauffage

Des solutions pour les ambiances froides & humides avec fixation sur rail. Les résistances chauffantes sont indispensables pour prévenir des phénomènes de condensation ou d'humidité et protéger les équipements de la corrosion, de l'oxydation et des mauvais contacts... Les solutions gestion thermique peuvent être installées sur demande dans les enveloppes.

Les résistances de chauffage

110 V /240 V. IP 20. Débit du ventilateur 35 M³/h. Classe II.
Thermostat de 0 à 60°C. Puissance de 20 à 120 W, jusqu’à 350 W avec air pulsé.


Le thermostat

Réglable de 5 à 60°C.
Plage de commutation et de régulation 2°C.
12 à 250 V~
Contact à l’ouverture 10 A, à la fermeture 5A. Précision 0,5°C


L’hygrostat

Réglable de 35% à 100% d’humidité relative.
230 V~
50/60 HZ
Contact 5 A
250 V~, 6 A – 24 V, 3 A – 12 V. RAL 7021.


L'hygrothermostat

230 V~, 50/60 Hz Relais de sortie 8 A - 250 V~, 5 A - 35 V
Réglable de 0 °C à 60 °C et de 50 % à 90 % d’humidité relative. RAL 7021.

 

Coffrets et armoires de distribution

Coffrets et armoires XL³

Des enveloppes et des équipements de distribution de puissance pour les chantiers tertiaires jusqu'à 4000 A

Découvrez la gamme XL³

Armoires d'équipement Altis

Configurateur Altis

Configurateur Altis

Composer en ligne vos armoires de process standard ou sur mesure : type d'armoire, dimensions, couleur, perçages... .

Accédez au configurateur

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi, de 8h à 18h

Découvrez le service Relations Pro