Gestion thermique :
les échangeurs et climatiseurs
Assurent le brassage permanent de l'air intérieur de l'armoire et son refroidissement. Les solutions gestion thermique
peuvent être installées sur demande dans les enveloppes de distribution, d'équipement et VDI. Veuillez indiquer vos besoins sur le configurateur Alis pour les armoires Altis et par le configurateur des solutions sur mesure dans les onglets Atlantic et Marina pour les coffrets.
Accédez au configurateur Alis
En savoir + sur les enveloppes d'équipement
En savoir + sur les enveloppes VDI
Les échangeurs air/air

Echangeur 36 W/°C
L'échangeur thermique s'impose lorsque l'ambiance extérieure est polluée. Il permet de dissiper la chaleur tout en préservant l'étanchéité de l'armoire. Capacité de dissipation de 14 à 80 W/°C. Température de fonctionnement de –5 à + 40°C.
A installer verticalement sur la partie supérieure de la porte ou d'une paroi.
Les climatiseurs

Pour montage vertical et montage horizontal sur toit
Ils sont conçus pour supporter des températures élevées et restent efficaces jusqu'à 50°C. Ils sont indispensables pour stabiliser la température interne de l'enveloppe et assurer le bon fonctionnement des composants. Réglage possible de 20 à 46°C.
Température de fonctionnement de 20 à + 50°C.
A monter verticalement sur panneau ou porte d'armoire. Disponibles en 230 V/1, 400 V/2 et 400 V/3 de 380 à 3850 W en L35L35 et de 240 à 2870 W en L35L50 ou horizontalement sur toit (pour armoire assemblable uniquement). Disponibles en 230 V/1, 400 V/2 et 400 V/3 de 1150 à 3850 W en L35L35 et de 900 à 2870 W en L35L50.
