GTL : le système saillie
C'est l'association goulotte, coffret électrique et coffret de communication en parfaite adéquation avec la norme NF C 15-100.

La gaine technique logement regroupe à la fois le tableau électrique, le disjoncteur d'abonné et le coffret de communication.Les courants forts et faibles partent ainsi d'un point unique de l'habitation comme le requiert la norme NF C 15-100. La GTL s'associe indifféremment avec les coffrets de protection Ekinoxe 13 ou Ekinoxe TX 18 modules, les coffrets XL³ 160 isolant 24 modules, les coffrets de multimédia, avec ou sans platine de branchement d'abonné.
La nouvelle GTL sera désormais livrée en deux demi-longueurs, se qui facilitera le transport et la mise en œuvre. Par ailleurs, un système de pieds compensateurs à ressorts permet d'ajuster la hauteur de la GTL à tous les plafonds jusqu'à 2,6 mètres.
- La GTL est un système prêt à poser composé de :
- - 1 corps goulotte (livré en 2 demi-longueurs)
- - 1cloison pour la séparation des courants (pour la version avec couvercle complet)
- - 1 cloison de fractionnement pour la séparation de l'alimentation EDF (pour la version avec couvercles partiels)
- - 4 agrafes pour le maintien des câbles
- - 12 vis pour fixer 3 coffrets.
Mise en œuvre
- Ajustement facile grâce aux pieds compensateurs avec ressorts.
- Esthétique parfaite grâce aux joints de finition et aux caches de finition.
Rappel de la norme NF C 15-100
En imposant l'installation d'une prise de communication par pièce principale et cuisine, la norme NF C 15-100 impose en même temps la mise en œuvre d'une Gaine Technique Logement. Le câblage des prises RJ 45 ou TV/R/SAT doit être réalisé en étoile à partir du coffret de communication situé dans la Gaine Technique Logement, constituée en plus d'une platine pour le compteur et le disjoncteur de branchement et du tableau électrique. L'ensemble est fixé sur une goulotte qui sépare les courants forts et les courants faibles. La norme demande aussi l'installation impérative d'un Dispositif de Terminaison Intérieur (DTI) en tête, qui délimite l'opérateur téléphonique et l'abonné.
