Mes favoris

Chantiers, salons professionnels, tendances métiers Reportages chantiers tertiaire et industriel

Ajouter cette page à mes favoris

 

Gymnase de Brest :
des équipements performants

Le nouveau gymnase Jean Guegueniat fait office de test pour 60 autres équipements sportifs
de la ville de Brest et intègre une solution globale Legrand.

 

reportages-chantier-gymnase-brest- 
Armoire XL³ avec porte vitrée

Le tout nouveau centre sportif Jean Guegueniat de Brest offre 4500 m² dédiés à tous les sports en salle : basket, hand-ball, gymnastique, volley-ball, escrime, et même escalade. Il dispose d'une grande salle pour les compétitions, d'une capacité de 700 places assises, qui est agréée pour les compétitions nationales. Ce complexe vient en lieu et place de l'ancien gymnase qui ne répondait plus aux normes de sécurité actuelles. Il reçoit des scolaires et les différents clubs de la ville.

Le gymnase Jean Guegueniat fait office de test pour une soixantaine d'autres équipements sportifs de la ville. Un système a été mis en place pour permettre de contrôler de manière centralisée, en fonction de l'occupation des lieux, les accès grâce à des badges et aussi les éclairages et le chauffage avec l'utilisation d'une gestion technique du bâtiment (GTB) pilotée depuis le centre ville. Si ce système se montre satisfaisant, il sera mis en œuvre sur les autres sites de la ville…


Des armoires XL³ à l'encombrement limité

reportages-chantier-gymnase-brest-armoires-xl³-a-encombrement-limite
TGBT 630 A

Avec les normes relatives aux ERP, le cahier des charges du nouveau gymnase était exigeant. L'installateur Lautech chargé de la réalisation des lots électriques, a choisi une solution globale Legrand : puissance, alarme incendie, éclairage de sécurité… Il souhaitait un matériel fiable, pérenne qui facilite les opérations de maintenance.

Le gymnase dispose d'un TGBT de 630 A installé dans des armoires XL³ avec portes vitrées. Il alimente par colonne de distribution 5 armoires divisionnaires équipées de borniers sur le côté. Les armoires qui on été équipées en amont avec le logiciel XL PRO², ont su facilement trouver leur place dans le local technique exigu grâce à leur encombrement réduit.

En savoir + sur les armoires XL³
En savoir + sur le logiciel XL PRO²

et aussi...

 

Des blocs d'éclairage de secours BAES associés à une alarme incendie type 2b

Des diffuseurs sonores pour l'évacuation rapide des lieux en cas d'incendie

De l'appareillage Mosaic

De la goulotte DLP

DPX-IS

En savoir + sur les nouvelles goulottes du Programme Mosaic
En savoir + sur les systèmes de sécurité incendie

Laudren Technologies

 
  • Date de création : 1953
    CA 2007 : 7 millions d'€
    Activité : Électricité industrielle, tertiaire et réseaux
  • Adresse : LAUTECH (filiale du groupe indépendant Laudren)
    10, rue Alfred Kastler
    29 490 Guipavas
    Tél. : 02 98 41 64 54
    Fax : 02 98 41 57 76
  • Mat?el ?ctrique
  • Canalisations électriques préfabriquées

    Canalisations électriques préfabriquées

    Système de distribution des courants de 20 à 5000 A, par canalisations rigides.

    Découvrez les canalisations électriques préfabriquées

    Solutions tertiaire

    Programme Mosaic

    Programme Mosaic

    200 fonctions à installer sur le mur, par le plafond, par le sol ou à proximité du poste de travail.

    Découvrez le programme Mosaic

    Services Relations Pro

    A votre écoute

    Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

    Découvrez le service Relations Pro

    Appareillage saillie étanche

    Programme Plexo

    Programme Plexo

    Avec un mécanisme commun à la pose saillie et encastrée, le programme Plexo offre une vraie souplesse en seulement 3 références.

    Découvrez le programme Plexo

    Solutions sécurité

    Alarmes incendie

    Alarmes incendie

    L’alarme incendie est obligatoire dans tous les établissements recevant du public et/ou des travailleurs.

    Découvrez la gamme

    Services et logiciels Pros

    E-catalogue et Services Pro

    Prescrire, choisir, chiffrer, installer, maintenir une solution Legrand, les services Pro vous aident dans votre métier, au quotidien

    Découvrez tous les services