Mes favoris

Chantiers, salons professionnels, tendances métiers Reportages chantiers tertiaire et industriel

Ajouter cette page à mes favoris


Hôtel Relais-Spa Roissy
Des solutions à tous les étages

Pour équiper l’importante et luxueuse résidence relais SPA Roissy, Les intervenants ont opté pour des équipements répondant aux exigences techniques, normatives et assurant une parfaite fiabilité dans le temps.

reportages-chantier-hotel-relais-spa-intervenants

Située aux abords de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle de Paris, la résidence relais SPA Roissy 4 étoiles est un havre de détente et de confort pour les clients en partance. Pour alimenter l’établissement comprenant 285 chambres - en attendant la deuxième tranche - 6 transformateurs de 1 000 kVA et 6 TGBT plus 1 TGS sont nécessaires. Au total la puissance est de 3 200 A.

Produits et services

Pour le choix des solutions techniques le Groupe Réside Études s’en est remis au BE ARCOBA et à l’installateur AMICA. Une seule exigence : la fiabilité des produits. Les disjoncteurs DMX³ grâce à leur unité de protection et les enveloppes XL³ reconnues pour leur rigidité ont su faire la différence pour la protection de puissance et la distribution. Les 500 BAES, BAES/BAEH ECO1 ont permis de couvrir tous les besoins de la résidence en matière d’éclairage de sécurité. L’aide technique apportée par Legrand a été particulièrement appréciée.


INTERVENANTS

reportages-chantier-hotel-relais-spa-intervenants

  • Investisseur : Groupe Réside Etudes
  • Bureau d’études : ARCOBA ( Icade Promotion Immobilière)
  • Installateur : AMICA (Groupe SNEF) - AG2S
  • Tableautier : CNAE

Eclairage de sécurité

Blocs de sécurité ECO 2

Une solution pour les bâtiments HQE / BBC.

Découvrez les solutions blocs de sécurité ECO 2

Coffrets et armoires de distribution

Coffrets et armoires XL³

Coffrets et armoires XL³

Des enveloppes et des équipements de distribution de puissance pour les chantiers jusqu'à 4000 A.

Découvrez la gamme XL³

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro