Mes favoris

Chantiers, salons professionnels, tendances métiers Reportages chantiers tertiaire et industriel

Ajouter cette page à mes favoris

 

HQE et solution globale pour Super U

Le nouveau centre commercial Super U de Thouars est unique en France et s'inscrit dans une démarche HQE

Un bâtiment unique en France

reportages-chantier-hqe-globa-batiment-unique-en-france
Tableau divisionnaire XL³ avec DPX-IS 250 A

Conçu avec une démarche HQE, le nouveau Super U de Thouars (79) est le premier supermarché français à disposer d'une installation hotovoltaïque.
2 000 m² de cellules couvrent le toit et permettent de revendre de l'électricité à EDF. Une cuve de 150 000 litres récupère les eaux de pluies et servira à arroser les parterres et à approvisionner la future station de lavage auto. Le bâtiment a été pensé pour réaliser des économies d'énergie : installation de 1 200 tubes fluorescents T5, une GTC pour commander la consommation d'énergie… Pour aller jusqu'au bout de la démarche, les chariots sont en plastiques recyclés et les bordures pour le parking en bois. Le Super U de Thouars dispose d'une surface totale de 13 000 m², 140 employés et peut atteindre une fréquentation de 16 000 clients par semaine. Une dizaine de boutiques se trouvent dans la galerie marchande et prochainement une zone commerciale viendra s'implanter autour du Super U.


Une solution globale Legrand

reportages-chantier-hqe-globa-globalegrand

Panneau passe fils avec liens fibres optiques

Le choix d'un fabricant unique a permis à l'installateur INEO d'avoir avec Legrand un seul interlocuteur du tableau à l'appareillage. Ainsi pour la puissance, les réseaux courants forts et VDI, l'installateur sarthois a choisi une solution globale. Le TGBT principal de 2 000 A alimente sept armoires divisionnaires XL³, deux armoires ondulées et une baie de brassage générale. Près de 600 fonctions Mosaic et Plexo sont installées sur le site.


Des exigences en terme de VDI

reportages-chantier-hqe-globa-exigences-en-terme-vdi
Cordons de brassage jaunes pour du 10 Giga
et blancs pour la cat. 5e

Le gérant du nouveau Super U avait des exigences précises pour l'informatique. En effet, tous les magasins de France et de Navarre sont soumis à l'utilisation de bandeaux et de prises de couleur spécifiques pour la VDI afin de bien différencier les réseaux. Là encore, Legrand a su convaincre. Une armoire XL VDI 800 42 U abrite bandeaux de prises, passes câbles, tiroir fibre optique. Les codes couleurs des câbles sont perçus comme un véritable avantage grâce à leurs couleurs de fils qui sont repérées sur les prises.


ACE

 
  • Date de création : 1984
    CA 2005 : 1,5 millions d'€
    Activité : Bureau d'études techniques
  • Adresse : SARL ACE
    2, place Dupin
    BP 71 79302 Bressuire
    Tél. : 05 49 65 14 10
    Fax : 05 49 74 31 48
  • Email : bet.ace@wanadoo.fr

INEO Atlantic

 
  • Date de création : 1976
    CA 2005 : 5,5 millions d'€
    Activité : Installateur courants forts et faibles
  • Adresse : INEO Atlantique
    9, rue Jean Devaux
    79100 Thouars
    Tél. : 05 49 68 97 97
    Fax : 05 49 67 80 45
  • VDI
  • Solutions produits

    Nouveau LCS²

    Les vitamines de la performance, des solutions globales pour réseaux d'information

    En savoir +

    Solutions tertiaire

    Programme Mosaic

    Programme Mosaic

    200 fonctions à installer sur le mur, par le plafond, par le sol ou à proximité du poste de travail.

    Découvrez le programme Mosaic

    Services Relations Pro

    A votre écoute

    Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

    Découvrez le service Relations Pro

    Boîtes d'encastrement

    Programme Batibox

    Avec la même boîte Batibox et le support universel, installer Mosaic
    en horizontal ou en vertical.

    Découvrez le programme Batibox

    Coffrets et armoires de distribution

    Coffrets et armoires XL³

    Des enveloppes et des équipements de distribution de puissance pour les chantiers tertiaires jusqu'à 4000 A

    Découvrez la gamme XL³

    Services et logiciels Pros

    E-catalogue et Services Pro

    Prescrire, choisir, chiffrer, installer, maintenir une solution Legrand, les services Pro vous aident dans votre métier, au quotidien

    Découvrez tous les services