Hypothèses des calculs :
Calculs effectués selon les règles de la RT2005 pour la zone climatique de Carpentras. Conformément à la RT2005, il s'agit de calculs au pas horaire sur une année complète.
1/ ECOLE :
Pecl = 10 W/m² dans le gymnase et 12 W/m² dans les autres locaux. Horaires d'occupation moyens : 8h/18h du lundi au vendredi.
Vacances scolaires : 15 j en février, 15 j en avril, 31 j en juillet et en août, 8 j en novembre, 15 j en décembre.
Surface des baies vitrées = 20 à 38% de la surface habitable selon les zones.
Masque lointain de 20° pour chaque orientation verticale (Nord, Sud, Est et Ouest).
Pas de protection solaire.
Transmission lumineuse des vitres = 0.65.
Albedo (= coefficient de réflexion diffuse) du sol = 0.2.
2/ BUREAUX :
Pecl = 12 W/m². Horaires d'occupation moyens : 8h/18h du lundi au vendredi.
Surface des baies vitrées = 6% de la surface habitable.
Masque lointain de 20° pour chaque orientation verticale (Nord, Sud, Est et Ouest). Pas de protection solaire.
Transmission lumineuse des vitres = 0.65.
Albedo (= coefficient de réflexion diffuse) du sol = 0.2
3/ HOPITAL :
Pecl = 12 W/m². Horaires d'occupation longs : 7h/9h et 19h/22h du lundi au vendredi, 7h/22h le week-end.
Surface des baies vitrées = 16% de la surface habitable.
Masque lointain de 20° pour chaque orientation verticale (Nord, Sud, Est et Ouest).
Pas de protection solaire.
Transmission lumineuse des vitres = 0.65.
Albedo (= cœfficient de réflexion diffuse) du sol = 0.2.
4/ HOTEL :
Pecl = 12 W/m². Horaires d'occupation longs : 7h/9h et 19h/22h du lundi au vendredi, 7h/22h le week-end.
Surface des baies vitrées = 5% de la surface habitable.
Masque lointain de 20° pour chaque orientation verticale (Nord, Sud, Est et Ouest).
Pas de protection solaire.
Transmission lumineuse des vitres = 0.65.
Albedo (= coefficient de réflexion diffuse) du sol = 0.2.
