Mes favoris

Chantiers, salons professionnels, tendances métiers Reportages chantiers tertiaire et industriel

Ajouter cette page à mes favoris

 

Immeubles "Les Passerelles"
avec vue sur les Alpes

Le double immeuble de bureaux "Les Passerelles" offre un panorama unique sur la chaîne des Alpes
et dispose de solutions complètes Legrand.


7 000 m² de bureaux

reportages-chantier-immeub-passerelles-
-avec-7-000 m2-bureaux

Avec la chaîne des Alpes en toile de fond, le double immeuble de bureaux "Les Passerelles" offre plus de 7 000 m² disponibles en location ou à l'achat. Implantés à Grenoble, ces 2 bâtiments R+5 ont vu le jour grâce au promoteur Les Pléiades. La réalisation d'un bâtiment aura nécessité au total 2 200 heures. Le bureau d'études Thermibel en charge des études techniques du chantier s'est porté acquéreur d'une partie des locaux.


5 fois moins de temps
avec le raccordement rapide

reportages-chantier-immeub-passerelles-
-avec-5-fois-moins-temps
-avec-raccordement-rapide
2 boîtes de dérivation par étage
avec cordons de 1,50 m pour déplacer les luminaires

Ce système de connectique a séduit par bien des avantages : rapidité de pose, fiabilité et simplicité de mise en œuvre technique (2 boîtes de dérivation par étage). Pour ce chantier, les temps de pose ont été divisé par 5. En 2 jours, 2 personnes seulement ont réalisé les 6 étages avec circuits prises et luminaires dans les faux plafonds.
Legrand a conçu le synoptique des plans et des commandes pour le circuit d'éclairage de chaque bâtiment.


Armoires XL³:
le meilleur choix pour l'esthétique

reportages-chantier-immeub-passerelles-
-avec-armoires-xl³-
-meilleur-choix-pour-esthetique
Les étages disposent de coffrets XL³ 160 choisis pour leur esthétique

Pour ce chantier le chargé d'affaires de l'entreprise SCAE a opté pour :
- une armoire XL³ équipée d'un disjoncteur DPX 250 A et d'un interrupteur sectionneur pour le TGS
- une armoire XL³ pour le TGBT tarif jaune avec un DPX 630 A.
- 6 coffrets XL³ 160 pour les tableaux d'étages qui représentent "le meilleur choix possible en termes d'esthétique pour les bureaux".


et aussi...

 
De l'appareillage Programme Mosaic
De la goulotte Programme Mosaic
De l'éclairage de sécurité
 

SCAE

reportages-chantier-immeub-passerelles-
-avec-scae
  • Date de création : années 50
    Effectif : 150
    CA 2007 : 14,7 millions d'€
    Activité : Génie électrique et systèmes de communication
  • Adresse :
    SCAE, agence Rhône-Alpes
    81/83 rue Elysée Reclus
    Zone des Pivolles
    69150 Décines Charpieu

    Tél. : 04 37 24 04 24
    Fax : 04 37 24 14 03

 

Coffrets et armoires de distribution

Coffrets et armoires XL³

Coffrets et armoires XL³

Des enveloppes et des équipements de distribution de puissance pour les chantiers jusqu'à 4000 A.

Découvrez la gamme XL³

Equipement industriel

Armoires Altis

De l'étude à l'installation, des solutions services et produits.

Découvrez les solutions

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro

Solutions produits

Nouveau LCS²

Les vitamines de la performance, des solutions globales pour réseaux d'information

En savoir +

Appareillage saillie étanche

Programme Plexo

Programme Plexo

Avec un mécanisme commun à la pose saillie et encastrée, le programme Plexo offre une vraie souplesse en seulement 3 références.

Découvrez le programme Plexo

Services et logiciels Pros

E-catalogue et Services Pro

Prescrire, choisir, chiffrer, installer, maintenir une solution Legrand, les services Pro vous aident dans votre métier, au quotidien

Découvrez tous les services