Fibre optique pour réseau vdi
Solutions LCS²
Téléchargez le guide LCS² (pdf 15,6 Mo)
Téléchargez le document de commande rapide LCS² (pdf 6,4 Mo)
Des besoins qui évoluent
Aujourd’hui, les enjeux des bâtiments ont changé :
- - Les besoins des utilisateurs évoluent vers des applications plus interactives (vidéo, streaming, vidéo conférence, etc.)
- - Les applications convergent (telles que la vidéosurveillance sur IP)
- - Les attentes en matière de performance économique et énergétique s’amplifient (Grenelle 2, RT 2012)
- - Flexibilité et modularité deviennent les mots d’ordre pour la nécessaire reconfiguration des espaces.
Face à ces constats, la fibre optique prend tout son sens en permettant :
- - La baisse de la consommation électrique et du nombre de câbles pour des infrastructures éco-conçues
- - L’augmentation des distances pour une plus grande praticité
- - La réduction des locaux techniques grâce aux sous-répartiteurs
Tiroir fibre optique à équiper

Le tiroir fibre optique 19'' reçoit directement les blocs fibre optique.
Tiroir coulissant et modulaire. Arrêt fin de course présentant une inclinaison à 30°.
Capacité maximale : 6 blocs fibre optique soit 48 connecteurs en ST et SC ou 36 connecteurs en LC. Tiroir à plateau coulissant.
1 U Livré avec visserie et accessoires de câblage.
Le tiroir optique LCS² HD
reçoit la fibre optique


Le tiroir optique LCS² HD est un tiroir coulissant et modulaire à équiper.
Il offre une plus grande densité par U :
- Jusqu'à 36 connecteurs ST et SC sur 1 U (contre 24 pour un tiroir
non HD réf 0 335 10).
- Ou bien 72 connecteurs LC sur 1 U (contre 48 pour un tiroir
non HD réf 0 335 10).
Il peut recevoir jusqu'à 3 blocs de fibre optique.
Sa profondeur est de 220 mm, sa hauteur de 1 U.
Il est livré avec la visserie et les accessoires de câblage.
Tiroir optique 19" équipé de 4 blocs SC
Permet d'accueillir et de répartir la fibre optique dans le bâtiment depuis le nœud optique de l'opérateur.
En savoir + sur les solutions LCS² HD
Les connecteurs pour fibre optique
à sertissage rapide

Préparation avec la valise ci-dessous
- Connecteurs prépolis à ferrule céramique pour fibre optique multimode 50/125 μm et 62,5/125 μm.
Atténuation < 0,3 dB .
Ne nécessite ni colle, ni polissage, ni source de courant.
Polissage de la ferrule céramique réalisé en usine.
Durée de stockage illimitée.
A utiliser avec valise réf. 0 331 93
La valise d'installation pour connecteur
à fibre optique

Pour créer rapidement les connecteurs
- Permet la réalisation simple et rapide des connecteurs ST, SC ou LC.
- Kit complet livré avec :
- - notice et vidéo d'installation
- - pinces à dénuder (pour fibres et câbles)
- - cliver
- - paire de ciseaux
- - microscope vérifiant la qualité de la coupe
- - pinces à sertir
- - accessoires (pinces, marqueur, lingettes).
Prises fibre optique Mosaic duplex (2 fibres)

Connexion à baïonnette ou « push-pull »
Prises avec traversée optique duplex au choix ST, SC ou LC.
Equipées d'un porte-repère transparent, elles sont livrées avec capuchons de protection. Elles permettent le raccordement de 2 fibres équipées
de leur connecteur.
Les cordons fibre optiques
- Les cordons fibre optique sont équipés à chaque extrémité de 2 connecteurs à ferrule céramique.
Pertes optiques Max : 0,3 dB
Pertes optiques typiques : 0,2 dB
En câblage vertical, ils permettent la réalisations de rocades pour toutes liaisons informatiques d'une longueur supérieure à 90 m.
En câblage horizontal, les liens fibre optique peuvent raccorder des prises fibre optique pour des postes de travail performants, plus exigeants en débit et en continuité de service.

Cordons optique OS 1 monomode
Type de connecteurs : SC/SC, SC/LC et LC/LC.
Pour des installations monomodes 9/125 μm, type OS 1.

Cordons optique OM 3 multimode
10 Giga
Pour des installations multimodes 50/125 μm, type OM 1.
Type de connecteurs : SC/SC, SC/LC et LC/LC.

Cordons optique OM 2 multimode
Type de connecteurs : ST/ST, SC/SC, ST/SC, LC/LC et LC/SC.
Pour des installations multimodes 50/125 μm, type OM 1.
Les câbles optiques
Câbles optiques OS 1 monomode
Pour installations monomodes 9/125 μm, type OS 1. Gaines de couleur jaune.
Câbles optiques Om 3 multimode
Pour installations multimodes 50/125 μm, type OM 3.
Gaines de couleur verte.
Conviennent au réseau 10 Giga Ethernet.
Câbles optiques OM 2 multimode
Pour installations mutlimodes 50,125 μm, type OM 2.
Gaines de couleur orange.

Fibre préconnectorisée livrée sur touret
Liens préconnectorisés sur demande
Legrand met à votre disposition le service à la demande de la fibre optique préconnectorisée. Il vous permet de réaliser des liens en fibres multimodes (OM 1, OM 2, OM 3) et monomode (OS1) à la longueur souhaitée. Le lien est livré prêt à installer avec les connecteurs montés.La rapidité de mise en œuvre et la performance sont garanties : chaque lien est testé en usine et livré avec un procès verbal attestant des recettes.
