Installation courant fort
Installation courant fort – Tableau général basse tension

Le tableau général basse tension
Il existe plusieurs sortes de tableaux basse tension, qui ont pour point commun d'être situé en tête de l'installation courant fort. Ce sont le plus souvent des armoires « au sol » dont la taille dépend de la puissance installée.
Le jeu de barres du TGBT peut être réalisé en aluminium ou en cuivre et est calculé pour supporter le courant de court-circuit sans dommages et sans déformations. En cas de modifications ultérieures, l'enveloppe du tableau général basse tension permettra une extension minimum de 30 % des équipements.
Le TGBT est composé d'un disjoncteur général, d'un système d'arrêt d'urgence placé à l'extérieur et des protections générales différentielles des circuits. Il intègre également les protections générales des tableaux divisionnaires et les protections différentielles particulières des équipements de sécurité incendie. L'installation courant fort est donc sécurisée de manière optimale.
Pour mettre en œuvre cette pièce maitresse d'une installation courant fort, legrand propose l'association de ses armoires XL³, de ses disjoncteurs DMX³ et DPX³, de ses systèmes de répartition HX3 et VX3, qui permettent d'optimiser des TGBT jusqu'à 4000A.
Les disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs généraux
Pour une installation courant fort, l'association des disjoncteurs sur les TGBT va permettre d'augmenter le pouvoir de coupure d'un appareil en le coordonnant avec un autre appareil placé en amont. Au niveau du tarif jaune, le tableau sera équipé d'un interrupteur de sectionnement à coupure visible et d'un disjoncteur de branchement obligatoire pour la protection de l'installation.
Pour le tarif vert, les disjoncteurs généraux seront de type disjoncteurs ouverts pour faciliter l'interchangeabilité des appareils. Ils seront aussi équipés de d'unités de contrôle qui vont permettre des réglages très précis. Au niveau des différents départs principaux, des dispositifs de sectionnement à coupure visible en charge seront installés.
Installation courant fort – Tableau divisionnaire

Le tableau divisionnaire
Legrand propose des tableaux divisionnaires modulaires permettant une mise en œuvre facilitée de votre installation courant fort, une optimisation de l'espace de câblage, un châssis extractible et des plaques amovibles. Les enveloppes de ces tableaux divisionnaire sont dimensionnées pour recevoir l'appareillage destiné à l'alimentation de l'éclairage, l'appareillage destiné aux prises de courant, l'appareillage destiné à l'alimentation de la force motrice. L'enveloppe contiendra également 30 % de place disponible pour d'éventuelles modifications.
Pour ce qui est de la protection des tableaux divisionnaires, les armoires seront équipées de porte fermée à clé afin que les personnes non autorisées ne puissent y accéder. Grâce à des entretoises de jumelage est d'arceaux passecâble, les coffrets pourront être jumelés voire associés à des coffrets de communication. Les 30 % disponibles en réserve seront pré-câblés et pré-équipés en amont.
Equipement du tableau divisionnaire
Le matériel devra être disposé de manière homogène à l'intérieur des enveloppes. Aucun contact direct ne sera possible avec les éléments conducteurs puisque des caches préfabriqués seront mis en place. Dans le but de libérer de l'espace de câblage et de simplifier le raccordement, il faudra privilégier les peignes d'alimentation LEGRAND.
Le tableau divisionnaire sera équipé d'organes de commande comme la commande de l'interrupteur général ou l'arrêt d'urgence. Ces commandes en façade permettront de faciliter les manœuvres de sectionnement de votre installation courant fort. Des voyants de présence tension seront également présents sur la façade des tableaux divisionnaires.
Installation courant fort – Les modes de distribution


Distribution dans le mur
Pour votre installation courant fort dans le mur, Legrand vous propose des équipements rigides et performants pour une parfaite intégration en cloison sèche. Le programme Batibox vous propose différentes boîtes d'encastrement comme la boîte d'encastrement simple, multipostes ou encore la boîte d'encastrement points d'éclairage. Il existe également des boîtes d'encastrement pour postes étroits.
L'appareillage de type programme Mosaic sera installé dans les boîtes d'encastrement. Les supports seront équipés de « protection chantier » et de bornes automatiques pour faciliter leur installation. Des fonctions peuvent être ajoutées selon les espaces comme des prises RJ 45, des prises audio, vidéo ou encore des solutions sans fil.
Distribution sur le mur
LEGRAND vous propose de nombreuses solutions pour répondre à vos attentes concernant une installation courant fort sur le mur. En effet, les goulottes Legrand vous permettront de cheminer le courant fort et faible dans les zones à fort besoin d'évolutivité ou démunies de faux plafond. Des kits « postes de travail » seront préconisés lors de l'installation de postes supplémentaires.
Un poste de travail sera composé d'un ensemble d'équipement regroupé sur la goulotte qui comprendra 4 prises (2 standards et 2 à détrompage) et 4 prises RJ 45 de marque LEGRAND. Des points d'accès Wi-Fi peuvent aussi être installés pour permettre une connexion au réseau à distance. Si l'on souhaite faire des économies d'énergies, des prises vertes pourront être installées.
Distribution par le sol
Pour une installation courant fort ou faible au niveau d'un plancher technique ou d'une chape de béton, LEGRAND vous propose un système alliant flexibilité, économies et discrétion. Ce système se compose de blocs nourrices, de boîtes de sol et d'un système d'alimentation à raccordement rapide ou Easybar. Les blocs nourrices sont intégrés au sol et sont raccordés à une boîte de dérivation.
Les boîtes de sol peuvent être installées dans les zones pourvues d'un plancher technique ou d'une chape de béton. Les systèmes d'alimentation à raccordement rapide et Easybar permettent une pose simplifiée des boîtes de sol. Ce système garantit une grande flexibilité du poste de travail.
Distribution par le plafond
Pour une installation courant fort par le plafond, LEGRAND vous propose un système évolutif et souple. De maintenance aisée, ce système va permettre de faciliter les futurs réaménagements d'espace. Les colonnes et les blocs colonne proposés par LEGRAND disposeront de prises standards, de prises RJ 45 et d'un point d'accès Wi-Fi.
Le système d'installation à raccordement rapide est un système préconnectorisé qui permet la distribution des courants notamment en faux plafond. Il comprend des boîtes de dérivation, des répartiteurs, des connecteurs, des cordons, des boîtes d'éclairage et des inters détecteurs. Ce système d'installation à raccordement rapide va vous permettre de simplifier votre installation courant fort.
Distribution par les canalisations
La distribution par les canalisations des postes de travail et des rampes lumineuses est possible grâce aux solutions rapides et sécurisées proposées par LEGRAND. Ces canalisations électriques rigides peuvent être installées dans le plancher technique ou dans le faux plafond. Elles garantissent un câblage simple, rapide et sécurisé.
Les éléments comme l'alimentation, la jonction flexible et les accessoires de fixation seront nécessaire pour l'installation des éléments droits. Ces canalisations seront équipées de connecteurs 10 A dédiés à l'éclairage et de connecteurs 16 A dédiés aux postes de travail. Des ensembles complets comme des boîtes de sol et des blocs nourrices seront installés.

